0

Touchsensor 3 Basis 2knappars (1+1) för KNX med idrifttagningsvippa

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
5112 00
1739634
4010337086819
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337086819
Art.nr 5112 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Montering på busskopplare 3.
  • Demonteringsskydd genom skruvförband.
  • Vippfunktion: Koppla, dimra, markis, värdegivare 1 byte och scenbiapparat.
  • Vit drifts-LED.
  • Två röda status-LED:er per knapp.
  • Vippsatser med textfält har belysta textfält.
  • Textfältsbelysningens och status-LED-lampans funktion kan parametreras.

Tekniska data

Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
KapslingsklassIII

Anmärkning

  • Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com.
  • Touchsensorn levereras med en programneutral idrifttagningsvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat.

Leveransen innehåller

  • Tomma etiketter bifogas.
Datablad

Anbudsunderlag

Touchsensor 3 basis 1-/2-/3kanals, Touchsensor 3 komfort 1-/2-/3-/4-/6kanals

Bruksanvisning.

Art.nr 5111 00 5112 00 5113 00 5131 00 5132 00 5133 00 5134 00 5136 00

PDF, 1.17 MB

Ladda ner
Touchsensor 3 basis 2kanals (1+1)

Produktdatabas fr.o.m. ETS3.0d, 302 kByte.

Art.nr 5112 00

VD4, 299.66 KB

Ladda ner
Push button sensor 3 basic 1-/2-/3-gang

Technical documentation.

Art.nr 5111 00 5112 00 5113 00

PDF, 1.82 MB

Ladda ner
Pushbutton sensor 3 Basis for KNX with start-up rocker

EC Declaration of conformity

Art.nr 5111 00 5112 00 5113 00

PDF, 83.42 KB

Ladda ner
Pushbutton sensor 3 Basis, 2-gang (1+1) for KNX with start-up rocker

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5112 00

PDF, 281.85 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen