0

Tastsensor 3 Basis dobbel (1+1) for KNX med oppstartsvippe

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
5112 00
4507124
4010337086819
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337086819
Art.nr. 5112 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Montering på busstilkobling 3.
  • Skrukobling mot demonteringsbeskyttelse.
  • Vippefunksjon: Kobling, dimming, persienne, verdigiver 1 og sceneforlengelse.
  • Hvit drifts-LED.
  • To røde status-LED-er per betjeningspanel.
  • Tekstfeltbelysning for vippesett med tekstfelt.
  • Funksjonen til tekstfeltbelysningen og status-LED-en kan parametreres.

Tekniske spesifikasjoner

Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
BeskyttelsesklasseIII

Merknader

  • Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com.
  • Tastsensoren leveres med en programnøytral oppstartsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet må bestilles separat.

Leveransens innhold

  • Blanko tekstskilter er vedlagt.
Datablad

Programvare

Tastsensor 3 basis 1-2-/3-kanal, Tastsensor 3 komfort 1-/2-/3-/4-/6-kanal

Bruksanvisning.

Art.nr. 5111 00 5112 00 5113 00 5131 00 5132 00 5133 00 5134 00 5136 00

PDF, 1.17 MB

Nedlasting
Tastsensor 3 basis, 2-kanal (1+1)

Produktdatabase fra ETS3.0d, 302 kB.

Art.nr. 5112 00

VD4, 299.21 KB

Nedlasting
Push button sensor 3 basic 1-/2-/3-gang

Technical documentation.

Art.nr. 5111 00 5112 00 5113 00

PDF, 1.82 MB

Nedlasting
Pushbutton sensor 3 Basis for KNX with start-up rocker

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5111 00 5112 00 5113 00

PDF, 83.42 KB

Nedlasting
Pushbutton sensor 3 Basis, 2-gang (1+1) for KNX with start-up rocker

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5112 00

PDF, 281.85 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase