0

Touchsensor 4.55 Plus 2-fack/4-fack för KNX

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
vit
5016 003
4010337132189
1
svart
5016 050
4010337132202
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

vit
EAN 4010337132189
Art.nr 5016 003VE 1
PS
svart
EAN 4010337132202
Art.nr 5016 050VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Touchsensor med integrerad busskopplare kan användas som 1-fack/3-fack eller 2-fack/4-fack beroende på valda vippset.
  • Touchsensor med integrerad display för visning av funktioner och status.
  • Vipp- eller knappfunktion kan ställas in för varje manöveryta.
  • Inbyggd temperatur- och luftfuktighetssensor.
  • Integrerad närhetssensor som sänder telegram vid närmande.
  • Integrerad orienteringslysdiod.
  • Larmmeddelande med ton och varningsmeddelande (text).
  • Användardefinierade färger för text och ikoner.
  • Skärmsläckare med möjlighet att visa upp till fyra objekt (klockslag, datum osv.) på displayen.

Vippfunktion

  • Brytare (PÅ, AV, OM), dimring, scenbiapparat, jalusi och regulatorbiapparat.
  • Skillnad mellan långa och korta knapptryckningar.
  • Dimringsläge, start–stopp eller dimring i steg.
  • Öppna/spara scener.
  • Regulatorbiapparat för omkoppling av driftläge (komfort, standby, natt) eller justering av börvärde.

Knappfunktion

  • Brytare (PÅ, AV, OM), dimring, RGB-koppling/sända värde, RGBW-koppling/sända värde, färgtemperaturomkoppling/sända värde, värdegivare, scenbiapparat, jalusi, skiftregister, 4-kanals manövrering och justering av färgtemperatur.
  • Dimring av färgtemperatur. Funktionen är endast tillgänglig för touchsensor 2-fack, 3-fack och 4-fack.
  • RGB-dimring. Den här funktionen är endast tillgänglig med touchsensor, 3-fack och 4-fack.
  • RGBW-dimring. Den här funktionen är endast tillgänglig med touchsensorn, 4-facks.
  • Skillnad mellan långa och korta knapptryckningar.
  • Dimringsläge, start–stopp eller dimring i steg.
  • Öppna/spara scener.
  • Värdegivare (1 bitars, 2 bitars, 4 bitars, 1 byte, 2 byte, 4 byte)

Två potentialfria kontakter

  • Anslutning av Gira fjärrgivare (fördefinierade värden) eller NTC-temperaturgivare respektive brytare, tryckknapp, läckagesensor och kondenseringssensor.
  • Funktion: Reaktion vid slutning eller öppning (PÅ, AV, OM) av kontakt, scenbiapparat (anropa/spara), sända teckensträng (14 byte) och skillnad mellan långa och korta knapptryck.

Displayegenskaper

  • Konfigurerbar färgdisplay med text och/eller ikoner.
  • 120 olika ikoner kan väljas.
  • Skärmens ljusstyrka kan ställas in i normalt läge/nattläge.
  • Ljusmiljön kan ställas in med en undermeny.

Tekniska data

KNX mediumTP256
Strömförbrukning KNX8 till 14 mA
Anslutning KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
Antal ingångar2
Lång kabelsats25 cm, kan förlängas till max. 5 m
KapslingsklassIII
Inbyggnadsdjup20,8 mm
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Relativ luftfuktighet5 till 93 % (ingen kondensering)

Anmärkning

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Projektering och driftsättning av enheten fr.o.m. ETS 5 från version 5.7.7 eller ETS 6 från version 6.3 (rekommenderas).

Leveransen innehåller

  • KNX anslutnings- och förgreningsklämma ingår i leveransomfattningen.
  • Ledarsats 3-trådig ingår i leveransen.
  • Stödring ingår i leveransen.

Mått

Bredd76,80 mm
Höjd76,80 mm
Djup20,80 mm
Datablad

Anbudsunderlag

Touchsensor 4.55 Plus för KNX

Bruksanvisning.

Art.nr 5015 .. 5016 ..

PDF, 1.37 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen