0

Sensore tattile 4.55 Plus 2/4 moduli per KNX

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco
5016 003
190,00
4010337132189
1
46
nero
5016 050
190,00
4010337132202
1
46

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco
EAN 4010337132189
Cod. art. 5016 003Conf. 1
190,00 EURPS 46
nero
EAN 4010337132202
Cod. art. 5016 050Conf. 1
190,00 EURPS 46

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Sensore tattile con accoppiatore bus integrato utilizzabile come variante a 1 modulo/3 moduli o 2 moduli/4 moduli, a seconda del set di bilancieri selezionato.
  • Sensore tattile con display integrato per la rappresentazione di funzioni e stato.
  • Funzione bilanciere o tasti impostabile per ogni superficie di comando.
  • Sensore di temperatura e umidità integrato.
  • Sensore di prossimità integrato, invio di un telegramma all’avvicinamento.
  • LED di orientamento integrato.
  • Messaggio di allarme con segnale acustico e messaggio di avviso (testo).
  • Colori personalizzati per testo e icone.
  • Screen saver con la possibilità di visualizzare sul display fino a quattro elementi (ora, data, ecc.).

Funzione bilanciere

  • Interruttore (ON, OFF, UM), regolazione dell’intensità, apparecchio derivato per scene, veneziana e apparecchio derivato per la regolazione.
  • Distinzione tra pressione lunga o breve del tasto.
  • Modalità di regolazione dell’intensità, avvio/arresto o regolazione dell’intensità in livelli.
  • Richiamo/salvataggio scene.
  • Apparecchio derivato regolatore della modalità di funzionamento (Komfort, standby, notte) o adattamento del valore nominale.

Funzione tasti

  • Interruttore (ON, OFF, UM), regolazione dell’intensità, commutazione RGB/invio del valore, commutazione RGBW/invio del valore, commutazione temperatura colore/invio del valore, encoder, apparecchio derivato per scene, veneziana, registro a scorrimento, funzionamento a 4 canali e regolazione della temperatura del colore.
  • Regolazione della temperatura colore: questa funzione è disponibile solo con i sensori tattili a 2, 3 o 4 moduli.
  • Regolazione RGB. Questa funzione è disponibile solo per i sensori tattili a 3 e 4 moduli.
  • Regolazione della luce RGBW. Questa funzione è disponibile solo per il sensore tattile a 4 moduli.
  • Distinzione tra pressione lunga o breve del tasto.
  • Modalità di regolazione dell’intensità, avvio/arresto o regolazione dell’intensità in livelli.
  • Richiamo/salvataggio scene.
  • Encoder (1 bit, 2 bit, 4 bit, 1 byte, 2 byte, 4 byte)

Due contatti a potenziale zero

  • Collegamento di un sensore remoto Gira (valori predefiniti) o di un sensore di temperatura NTC o interruttore, pulsante, sensore di perdite e sensore condensa.
  • Funzione: risposta alla chiusura o all’apertura (ON, OFF, UM) del contatto, apparecchio derivato per scene (richiamo/salvataggio), invio di una stringa (14 byte) e distinzione tra pressione lunga o breve del tasto.

Caratteristiche del display

  • Display a colori configurabile con testo e/o icone.
  • 120 diverse icone selezionabili.
  • Luminosità del display regolabile in modalità normale/notturna.
  • Impostazione dell’ambiente luminoso possibile tramite il sottomenu.

Dati tecnici

Supporto KNXTP256
Corrente assorbita KNXda 8 a 14 mA
Connettore KNXmorsetto di collegamento e di derivazione
Numero di ingressi2
Lunghezza del set di cavi25 cm, allungabile fino a max 5 m
Classe di protezioneIII
Profondità di montaggio20,8 mm
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
Umidità relativa dell’ariada 5 a 93% (senza condensa)

Avvisi

  • KNX Data Secure compatibile.
  • Progettazione e messa in servizio dell’apparecchio a partire da ETS 5 dalla versione 5.7.7 o ETS 6 dalla versione 6.3 (raccomandazione).

Contenuto della dotazione

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
  • Set di cavi a 3 conduttori in dotazione.
  • Anello di supporto in dotazione.

Dimensioni

Larghezza76,80 mm
Altezza76,80 mm
Profondità20,80 mm
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Sensore tattile 4.55 Plus per KNX

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5015 .. 5016 ..

PDF, 1.37 MB

Download
Pushbutton sensor 4.55 Plus 2-gang / 4-gang

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5016 003 5016 050 8388 00

PDF, 175.17 KB

Download
Pushbutton sensor 4.55 Plus 2-gang / 4-gang for KNX

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 5016 003 5016 050

PDF, 237.2 KB

Download
Pushbutton sensor 4.55 Plus for KNX

Technical documentation.

Cod. art. 5015 .. 5016 ..

PDF, 2.63 MB

Download
Pushbutton sensor 4.55 Plus for KNX

Product database from ETS5.7.7

Cod. art. 5015 .. 5016 ..

ZIP, 1.68 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale