0

Touchsensor 4.55 Plus 2knappars/4knappars för KNX

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
vit
5016 003
4010337132189
1
svart
5016 050
4010337132202
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

vit
EAN 4010337132189
Art.nr 5016 003VE 1
PS
svart
EAN 4010337132202
Art.nr 5016 050VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Touchsensor med integrerad busskopplare kan användas som 1knapp/3knappars eller 2knappars/4knappars beroende på valda vippset.
  • Touchsensor med integrerad display för visning av funktioner och status.
  • Vipp- eller knappfunktion kan ställas in för varje manöveryta.
  • Inbyggd temperatur- och luftfuktighetssensor.
  • Integrerad närhetssensor som sänder telegram vid närmande.
  • Integrerad orienteringslysdiod.
  • Larmmeddelande med ton och varningsmeddelande (text).
  • Användardefinierade färger för text och ikoner.
  • Skärmsläckare med möjlighet att visa upp till fyra objekt (klockslag, datum osv.) på displayen.

Vippfunktion

  • Brytare (PÅ, AV, OM), dimring, scenbiapparat, jalusi och regulatorbiapparat.
  • Skillnad mellan långa och korta knapptryckningar.
  • Dimringsläge, start–stopp eller dimring i steg.
  • Öppna/spara scener.
  • Regulatorbiapparat för omkoppling av driftläge (komfort, standby, natt) eller justering av börvärde.

Knappfunktion

  • Brytare (PÅ, AV, OM), dimring, RGB-koppling/sända värde, RGBW-koppling/sända värde, färgtemperaturomkoppling/sända värde, värdegivare, scenbiapparat, jalusi, skiftregister, 4-kanals manövrering och justering av färgtemperatur.
  • Dimring av färgtemperatur. Funktionen är endast tillgänglig för touchsensor 2knappars, 3knappars och 4knappars.
  • RGB-dimring. Den här funktionen är endast tillgänglig med touchsensor, 3knappars och 4knappars.
  • RGBW-dimring. Den här funktionen är endast tillgänglig med touchsensorn, 4knappars.
  • Skillnad mellan långa och korta knapptryckningar.
  • Dimringsläge, start–stopp eller dimring i steg.
  • Öppna/spara scener.
  • Värdegivare (1 bitars, 2 bitars, 4 bitars, 1 byte, 2 byte, 4 byte)

Två potentialfria kontakter

  • Anslutning av Gira fjärrgivare (fördefinierade värden) eller NTC-temperaturgivare respektive brytare, tryckknapp, läckagesensor och kondenseringssensor.
  • Funktion: Reaktion vid slutning eller öppning (PÅ, AV, OM) av kontakt, scenbiapparat (anropa/spara), sända teckensträng (14 byte) och skillnad mellan långa och korta knapptryck.

Displayegenskaper

  • Konfigurerbar färgdisplay med text och/eller ikoner.
  • 120 olika ikoner kan väljas.
  • Skärmens ljusstyrka kan ställas in i normalt läge/nattläge.
  • Ljusmiljön kan ställas in med en undermeny.

Tekniska data

KNX mediumTP256
Strömförbrukning KNX8 till 14 mA
Anslutning KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
Antal ingångar2
Lång kabelsats25 cm, kan förlängas till max. 5 m
KapslingsklassIII
Inbyggnadsdjup20,8 mm
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Relativ luftfuktighet5 till 93 % (ingen kondensering)

Anmärkning

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Projektering och driftsättning av enheten fr.o.m. ETS 5 från version 5.7.7 eller ETS 6 från version 6.3 (rekommenderas).

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
  • Ledarsats 3-trådig ingår i leveransen.
  • Stödring ingår i leveransen.

Mått

Bredd76,80 mm
Höjd76,80 mm
Djup20,80 mm
Datablad

Anbudsunderlag

Touchsensor 4.55 Plus för KNX

Bruksanvisning.

Art.nr 5015 .. 5016 ..

PDF, 1.37 MB

Ladda ner
Pushbutton sensor 4.55 Plus 2-gang / 4-gang

EC Declaration of conformity

Art.nr 5016 003 5016 050 8388 00

PDF, 175.17 KB

Ladda ner
Pushbutton sensor 4.55 Plus 2-gang / 4-gang for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5016 003 5016 050

PDF, 237.2 KB

Ladda ner
Pushbutton sensor 4.55 Plus for KNX

Technical documentation.

Art.nr 5015 .. 5016 ..

PDF, 2.63 MB

Ladda ner
Pushbutton sensor 4.55 Plus for KNX

Product database from ETS5.7.7

Art.nr 5015 .. 5016 ..

ZIP, 1.68 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen