0

Tastsensor 4.55 Plus 2fach / 4fach für KNX

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Weiß
5016 003
201,02
4010337132189
1
46
Schwarz
5016 050
201,02
4010337132202
1
46

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Weiß
EAN 4010337132189
Art.-Nr. 5016 003VE 1
201,02 EURPS 46
Schwarz
EAN 4010337132202
Art.-Nr. 5016 050VE 1
201,02 EURPS 46

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Tastsensor mit integriertem Busankoppler als Variante 1fach / 3fach oder 2fach / 4fach einsetzbar, abhängig von den gewählten Wippensets.
  • Tastsensor mit integriertem Display zur Darstellung von Funktionen und Status.
  • Wippen- oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar.
  • Integrierter Temperatur- und Feuchtesensor.
  • Integrierter Annäherungssensor, Senden eines Telegramms bei Annäherung.
  • Integrierte Orientierungs-LED.
  • Alarmmeldung mit Ton und Warnmeldung (Text).
  • Benutzerdefinierte Farben für Text und Icons.
  • Bildschirmschoner mit der Möglichkeit bis zu vier Elemente (Uhrzeit, Datum, usw.) auf dem Display anzuzeigen.

Wippenfunktion

  • Schalter (EIN, AUS, UM), Dimmen, Szenennebenstelle, Jalousie und Reglernebenstelle.
  • Unterscheidung zwischen langem oder kurzem Tastendruck.
  • Dimmmodus, Start-Stopp oder Dimmen in Stufen.
  • Szenen aufrufen/speichern.
  • Reglernebenstelle für Betriebsmodusumschaltung (Komfort, Standby, Nacht) oder Sollwertanpassung.

Tastenfunktion

  • Schalter (EIN, AUS, UM), Dimmen, RGB-Schalten/Senden Wert, RGBW-Schalten / Wert senden, Farbtemperaturumschaltung / Wert senden, Wertgeber, Szenennebenstelle, Jalousie, Schieberegister, 4-Kanal-Bedienung und Farbtemperaturanpassung.
  • Farbtemperatur dimmen, diese Funktion ist nur bei den Tastsensoren 2fach, 3fach und 4fach verfügbar.
  • RGB-Dimmen. Diese Funktion ist nur bei den Tastsensoren 3fach und 4fach verfügbar.
  • RGBW-Dimmen. Diese Funktion ist nur beim Tastsensor 4fach verfügbar.
  • Unterscheidung zwischen langem oder kurzem Tastendruck.
  • Dimmmodus, Start-Stopp oder Dimmen in Stufen.
  • Szenen aufrufen/speichern.
  • Wertgeber (1 Bit, 2 Bit, 4 Bit, 1 Byte, 2 Byte, 4 Byte)

Zwei Potenzialfreie Kontakte

  • Anschluss eines Gira Fernfühlers (vordefinierte Werte) oder eines NTC-Temperaturfühlers bzw. Schalter, Tasters, Leckagesensor und Betauungssensor.
  • Funktion: Reaktion beim Schließen oder Öffnen (EIN, AUS, UM) des Kontakts, Szenennebenstelle (aufrufen/speichern), Senden einer Zeichenfolge (14 Bytes) und Unterscheidung zwischen langem oder kurzem Tastendruck.

Displayeigenschaften

  • Konfigurierbares Farbdisplay mit Text und/oder Icons.
  • 120 unterschiedliche Icons wählbar.
  • Displayhelligkeit im Normal-/Nachtmodus einstellbar.
  • Einstellung des Lichtambiente durch Untermenü möglich.

Technische Daten

KNX MediumTP256
Stromaufnahme KNX8 bis 14 mA
Anschluss KNXAnschluss- und Abzweigklemme
Anzahl der Eingänge2
Länge Leitungssatz25 cm, verlängerbar auf max. 5 m
SchutzklasseIII
Einbautiefe20,8 mm
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit5 bis 93 % (keine Betauung)

Hinweise

  • Der Tastsensor Plus wird ohne Wippen geliefert. Die passenden Wippensets müssen einzeln bestellt werden.
  • KNX Data Secure kompatibel.
  • Firmware-Updates sind möglich.
  • Projektierung und Inbetriebnahme des Geräts ab ETS 5 ab Version 5.7.7 oder ETS 6 ab Version 6.3 (Empfehlung).

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.
  • Leitungssatz 3-adrig im Lieferumfang enthalten.
  • Tragring im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Breite76,80 mm
Höhe76,80 mm
Tiefe20,80 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Pushbutton sensor 4.55 Plus 2-gang / 4-gang for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5016 003 5016 050

PDF, 237.2 KB

Download
Tastsensor 4.55 Plus 2fach / 4fach für KNX

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5016 003 5016 050 8388 00

PDF, 175.17 KB

Download
Tastsensor 4.55 Plus für KNX

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5015 .. 5016 ..

PDF, 1.38 MB

Download
Tastsensor 4.55 Plus für KNX

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 5015 .. 5016 ..

PDF, 2.68 MB

Download
Tastsensor 4.55 Plus für KNX

ab ETS5.7.7

Art.-Nr. 5015 .. 5016 ..

ZIP, 1.68 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank