0

Jordat uttag 16 A 250 V~ med textfält och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus)

Nyhet

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit blank
4462 70
4010337117339
1/5
kritvit sidenmatt (lackerad)
4462 72
4010337117346
1/5
antracit (lackerad)
4462 73
4010337117315
1/5
svart matt (lackerad)
4462 74
4010337117353
1/5
grå matt (lackerad)
4462 76
4010337117322
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet.

kritvit blank
EAN 4010337117339
Art.nr 4462 70VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt (lackerad)
EAN 4010337117346
Art.nr 4462 72VE 1/5
PS
antracit (lackerad)
EAN 4010337117315
Art.nr 4462 73VE 1/5
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337117353
Art.nr 4462 74VE 1/5
PS
grå matt (lackerad)
EAN 4010337117322
Art.nr 4462 76VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
  • Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
  • Inkapslade expansionsklor.
  • Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
  • Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
  • Litet inbyggnadsdjup.
  • Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
  • Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
  • Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
  • Slagtålig termoplastsockel.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup32 mm
LedarmaterialStyva och flexibla
Anslutningsarea
för ledare från1,5 mm² till 2,5 mm²

Anmärkning

  • Kontrollerad med högre mottryck hos jordningsbygeln enligt T.N.O.
  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.

Leveransen innehåller

  • Textskytl ”EDV” medföljer.
Datablad

Anbudsunderlag

SCHUKO socket outlet 16 A 250 V~ with Shutter

EC Declaration of conformity

Art.nr 4099 02 4099 03 4099 04 4099 05 4099 06 4170 005 4170 01 4170 015 4170 03 4170 26 4170 27 4170 28 4170 600 4414 005 4414 01 4414 015 4414 03 4414 26 4414 27 4414 28 4414 70 4414 72 4414 73 4414 74 4414 76 4414 600 4417 107 4418 005 4418 01 4418 015 4418 03 4418 26 4418 27 4418 28 4418 70 4418 72 4418 73 4418 74 4418 76 4418 107 4418 108 4418 109 4453 005 4453 01 4453 015 4453 03 4453 26 4453 27 4453 28 4453 65 4453 66 4453 67 4453 70 4453 72 4453 73 4453 74 4453 76 4453 106 4453 107 4453 108 4453 109 4453 112 4453 600 4453 603 4453 613 4453 707 4453 708 4453 709 4461 70 4461 72 4461 73 4461 74 4461 76 4462 005 4462 01 4462 015 4462 03 4462 26 4462 27 4462 28 4462 65 4462 66 4462 67 4462 70 4462 72 4462 73 4462 74 4462 76 4462 107 4462 108 4462 109 4462 112 4552 005 4552 01 4552 015 4552 03 4552 26 4552 27 4552 28 4557 005 4557 01 4557 015 4557 03 4557 26 4557 27 4557 28 4755 005 4755 01 4755 015 4755 03 4755 26 4755 27 4755 28 4755 70 4755 72 4755 73 4755 74 4755 76 4786 01 4786 03 4786 04 4981 01 4981 03

PDF, 73.48 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen