Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec zone d'inscription et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) blanc brillant
4462 70
14,99
4010337117339
1/5
01
blanc satiné (laqué)
4462 72
21,00
4010337117346
1/5
11
anthracite (laqué)
4462 73
21,00
4010337117315
1/5
11
noir mat (laqué)
4462 74
21,00
4010337117353
1/5
11
gris mat (laqué)
4462 76
21,00
4010337117322
1/5
11
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction. Nouveauté.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction. Nouveauté.
Caractéristiques Caractéristiques L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). Griffes d’écartement encastrées. Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. Profondeur de montage réduite. Grand levier à œillet ergonomique. Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. Base thermoplastique incassable. Caractéristiques techniques Profondeur de montage 32 mm Propriétés des conducteurs rigide et flexible section de raccordement Pour les conducteurs de 1,5 mm² à 2,5 mm²
Indications Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Contenu de la livraison Une étiquette « EDV » est jointe.
Téléchargements SCHUKO socket outlet 16 A 250 V~ with Shutter EC Declaration of conformity
Réf. 4099 02
4099 03
4099 04
4099 05
4099 06
4170 005
4170 01
4170 015
4170 03
4170 26
4170 27
4170 28
4170 600
4414 005
4414 01
4414 015
4414 03
4414 26
4414 27
4414 28
4414 70
4414 72
4414 73
4414 74
4414 76
4414 600
4417 107
4418 005
4418 01
4418 015
4418 03
4418 26
4418 27
4418 28
4418 70
4418 72
4418 73
4418 74
4418 76
4418 107
4418 108
4418 109
4453 005
4453 01
4453 015
4453 03
4453 26
4453 27
4453 28
4453 65
4453 66
4453 67
4453 70
4453 72
4453 73
4453 74
4453 76
4453 106
4453 107
4453 108
4453 109
4453 112
4453 600
4453 603
4453 613
4453 707
4453 708
4453 709
4461 70
4461 72
4461 73
4461 74
4461 76
4462 005
4462 01
4462 015
4462 03
4462 26
4462 27
4462 28
4462 65
4462 66
4462 67
4462 70
4462 72
4462 73
4462 74
4462 76
4462 107
4462 108
4462 109
4462 112
4552 005
4552 01
4552 015
4552 03
4552 26
4552 27
4552 28
4557 005
4557 01
4557 015
4557 03
4557 26
4557 27
4557 28
4755 005
4755 01
4755 015
4755 03
4755 26
4755 27
4755 28
4755 70
4755 72
4755 73
4755 74
4755 76
4786 01
4786 03
4786 04
4981 01
4981 03
PDF, 73.48 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias