0

Jordat uttag 16 A 250 V~med fällbart lock System 55

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
4454 01
4010337094029
1/5
kritvit blank
4454 03
4010337094050
1/5
kritvit sidenmatt
4454 27
4010337094081
1/5
antracit
4454 28
4010337094098
1/5
alufärg
4454 26
4010337094074
1/5
svart matt
4454 005
4010337093992
1/5
grå matt
4454 015
4010337094043
1/5
rostfritt stål
4454 600
4010337094104
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337094029
Art.nr 4454 01VE 1/5
PS
kritvit blank
EAN 4010337094050
Art.nr 4454 03VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337094081
Art.nr 4454 27VE 1/5
PS
antracit
EAN 4010337094098
Art.nr 4454 28VE 1/5
PS
alufärg
EAN 4010337094074
Art.nr 4454 26VE 1/5
PS
svart matt
EAN 4010337093992
Art.nr 4454 005VE 1/5
PS
grå matt
EAN 4010337094043
Art.nr 4454 015VE 1/5
PS
rostfritt stål
EAN 4010337094104
Art.nr 4454 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
  • Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
  • Inkapslade expansionsklor.
  • Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
  • Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
  • Litet inbyggnadsdjup.
  • Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
  • Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
  • Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
  • Slagtålig termoplastsockel.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup29 mm
LedarmaterialStyva och flexibla
Anslutningsarea
för ledare från1,5 mm² till 2,5 mm²

Anmärkning

  • Täckram (1- till 5fack) i strömställarprogrammen Standard 55, Gira E1 och Gira E2 passar i kombination med tätningssatsen även för montering av infällda jordade uttagen med skyddslock för kapslingsklass IP44.

Mått

Bredd55,00 mm
Höjd55,00 mm
Datablad

Anbudsunderlag

SCHUKO socket outlet 16 A 250 V~

EC Declaration of conformity

Art.nr 4157 01 4157 03 4158 01 4158 03 4188 005 4188 01 4188 015 4188 03 4188 26 4188 27 4188 28 4188 65 4188 66 4188 67 4188 70 4188 72 4188 73 4188 74 4188 76 4188 107 4188 108 4188 109 4188 112 4188 600 4188 603 4188 613 4188 707 4188 708 4188 709 4410 65 4410 66 4410 67 4410 600 4440 10 4440 11 4440 12 4440 13 4452 005 4452 01 4452 015 4452 03 4452 26 4452 27 4452 28 4452 107 4452 108 4452 109 4454 005 4454 01 4454 015 4454 03 4454 26 4454 27 4454 28 4454 65 4454 66 4454 67 4454 70 4454 72 4454 73 4454 74 4454 76 4454 107 4454 108 4454 109 4454 112 4454 600 4454 707 4454 708 4454 709 4455 107 4455 108 4455 109 4457 005 4457 01 4457 015 4457 03 4457 26 4457 27 4457 28 4457 70 4457 72 4457 73 4457 74 4457 76 4457 107 4457 108 4457 109 4457 112 4457 600 4458 005 4458 01 4458 015 4458 03 4458 26 4458 27 4458 28 4458 70 4458 72 4458 73 4458 74 4458 76 4466 00 4466 005 4466 01 4466 015 4466 03 4466 26 4466 27 4466 28 4466 70 4466 112 4466 600 4466 603 4466 613 4467 65 4467 66 4467 67 4569 30 4569 65 4569 66 4569 67 4789 10 4789 11 4789 12 4789 13

PDF, 85.9 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen