0

Jordat uttag 16 A 250 V~ Skruvklämmor

Nyhet

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit blank
4180 70
4010337116998
1/5
kritvit sidenmatt (lackerad)
4180 72
4010337117025
1/5
antracit (lackerad)
4180 73
4010337116974
1/5
svart matt (lackerad)
4180 74
4010337117049
1/5
grå matt (lackerad)
4180 76
4010337116981
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet.

kritvit blank
EAN 4010337116998
Art.nr 4180 70VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt (lackerad)
EAN 4010337117025
Art.nr 4180 72VE 1/5
PS
antracit (lackerad)
EAN 4010337116974
Art.nr 4180 73VE 1/5
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337117049
Art.nr 4180 74VE 1/5
PS
grå matt (lackerad)
EAN 4010337116981
Art.nr 4180 76VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet.

Egenskaper

  • Bärringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
  • Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
  • Inkapslade expansionsklor.
  • Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
  • Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
  • Litet inbyggnadsdjup.
  • Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
  • Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
  • Stabil och korrosionsbeständig stålbärring.
  • Slagtålig termoplastsockel.
  • Jordad montagering.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup29 mm
LedarmaterialStyva och flexibla
Anslutningsarea
för ledare från1,5 mm² till 2,5 mm²

Anmärkning

  • Kontrollerad med högre mottryck hos jordningsbygeln enligt T.N.O.
Datablad

Anbudsunderlag

SCHUKO® socket outlet 16 A 250 V~ with screw terminals

EC Declaration of conformity

Art.nr 4180 005 4180 01 4180 015 4180 03 4180 26 4180 27 4180 28 4180 70 4180 72 4180 73 4180 74 4180 76 4180 112 4180 600 4184 600

PDF, 167.24 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen