0

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ Bornes à vis

Nouveau

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc brillant
4180 70
11,68
4010337116998
1/5
01
blanc satiné (laqué)
4180 72
14,82
4010337117025
1/5
11
anthracite (laqué)
4180 73
14,82
4010337116974
1/5
11
noir mat (laqué)
4180 74
14,82
4010337117049
1/5
11
gris mat (laqué)
4180 76
14,82
4010337116981
1/5
11

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté.

blanc brillant
EAN 4010337116998
Réf. 4180 70UC 1/5
11,68 EURSP 01
blanc satiné (laqué)
EAN 4010337117025
Réf. 4180 72UC 1/5
14,82 EURSP 11
anthracite (laqué)
EAN 4010337116974
Réf. 4180 73UC 1/5
14,82 EURSP 11
noir mat (laqué)
EAN 4010337117049
Réf. 4180 74UC 1/5
14,82 EURSP 11
gris mat (laqué)
EAN 4010337116981
Réf. 4180 76UC 1/5
14,82 EURSP 11

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté.

Caractéristiques

  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.
  • Anneau de support mis à la terre.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage29 mm
Propriétés des conducteursrigide et flexible
section de raccordement
Pour les conducteurs de1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

SCHUKO® socket outlet 16 A 250 V~ with screw terminals

EC Declaration of conformity

Réf. 4180 005 4180 01 4180 015 4180 03 4180 26 4180 27 4180 28 4180 70 4180 72 4180 73 4180 74 4180 76 4180 112 4180 600 4184 600

PDF, 167.24 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias