0

eNet trådlös solsensor solcell

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit
5461 02
4010337774334
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

kritvit
EAN 4010337774334
Art.nr 5461 02VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • eNet trådlös solsensor för ljusberoende styrning av eNet aktorer.
  • Monteras på en fönsterruta inomhus.
  • Aktiverar scener när det inställda solskydds- och skymningsvärdet över- och underskrids.
  • Temperaturbaserat solskydd är möjligt.
  • Scenknappar för solskydd och skymning.
  • Ljusstyrkemätning via luxvärdessensor.
  • Skickar ljusvärden till eNet server vid ljusändringar på mer än 50 %.
  • Testdrift för anpassning av solskydds- och temperaturtröskelvärden.
  • Solcellsdriven apparat.
  • Integrerat batteri för energilagring.

Tekniska data

Ljusstyrka4000 till 80000 lx
Skymning5 till 250 lx
Temperaturinställning+15 °C till +40 °C
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Trådlös frekvens868,0 till 868,6 MHz
Räckvidd (öppen terräng)ca 100 m
MåttØ 75,0 H 30,0 mm

Anmärkning

  • Radiogodkännandet gäller för länder inom EU och EFTA.

Fler länkar

Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Trådlös solsensor Solar

Bruksanvisning.

Art.nr 5461 02

PDF, 1.23 MB

Ladda ner
eNet Radio sun sensor Solar

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5461 02

PDF, 279.53 KB

Ladda ner
eNet Radio sun sensor Solar

EC Declaration of conformity

Art.nr 5461 02

PDF, 185.76 KB

Ladda ner
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Ladda ner
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Ladda ner
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen