0

Sensore solare radio eNet Solar

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco puro
5461 02
103,38
4010337774334
1
42

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco puro
EAN 4010337774334
Cod. art. 5461 02Conf. 1
103,38 EURPS 42

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Sensore solare radio eNet per il controllo di attuatori eNet in funzione della luminosità.
  • Montaggio sul vetro della finestra all'interno.
  • Attiva scene al superamento per eccesso o per difetto del valore di protezione solare e crepuscolare impostato.
  • Protezione solare possibile in funzione della temperatura.
  • Tasti delle scene per protezione solare e crepuscolo.
  • Misurazione della luminosità attraverso sensore di luminosità.
  • Trasmette i valori di luminosità al server eNet in caso di modifiche della luminosità superiori al 50%.
  • Funzionamento di test per l'adattamento del valore di soglia della temperatura e della protezione solare.
  • Apparecchio alimentato ad energia solare.
  • Batteria ricaricabile integrata come memoria volatile.

Dati tecnici

Luminositàda 4000 a 80000 lx
crepuscolareda 5 a 250 lx
Impostazione della temperaturada +15 °C a +40 °C
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
Frequenza del segnaleda 868,0 a 868,6 MHz
Portata (campo libero)circa 100 m
DimensioniØ 75,0 H 30,0 mm

Avvisi

  • L'omologazione radio è valida per gli stati della UE e dell'EFTA.

Altri link

Il sistema wireless Gira eNet - collegamento in rete e controllo intelligente della tecnologia degli edifici
Più strumenti

Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Sensore solare a radiofrequenza Solar

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5461 02

PDF, 1.24 MB

Download
eNet Radio sun sensor Solar

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 5461 02

PDF, 279.53 KB

Download
eNet Radio sun sensor Solar

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5461 02

PDF, 185.76 KB

Download
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Download
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Download
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale