0

eNet trådløs solsensor Solar

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
renhvit
5461 02
4500505
4010337774334
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

renhvit
EAN 4010337774334
Art.nr. 5461 02VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • eNet trådløs solsensor for lysstyrkeavhengig styring av eNet-aktuatorer.
  • Monteres på en vindusrute innendørs.
  • Utløsing av scener ved over- og underskridelse av de innstilte solbeskyttelses- og skumringsverdier.
  • Temperaturavhengig solbeskyttelses er mulig.
  • Scenetaster for solavskjerming og skumring.
  • Lysstrykemåling via lysstyrkesensor.
  • Sender lysstyrkeverdier til eNet server ved lysstyrkeendring på mer enn 50 %.
  • Testdrift for tilpassing av solbeskyttelses- og temperaturteskelverdi.
  • Apparat med solenergiforsyning.
  • Integrert akkumulator som energilager.

Kan stilles inn med eNet server:

  • Fullkryptert trådløs overføring (AES-CCM) fra eNet server Software versjon 2.0.
  • Betjeningssperrer.
  • Oppførsel til atuatorer ved oppheving av en scene.
  • Oppdatering av apparatprogramvaren.
  • Bruke lysstyrkeverdier som hvis-betingelse i hvis/da-regulering, for å aktivere handlinger, scener og tidskoblingsur.

Tekniske spesifikasjoner

Lysstyrke4000 til 80000 lx
Skumring5 til 250 lx
Temperaturinnstilling+15 °C til +40 °C
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Radiofrekvens868,0 til 868,6 MHz
Rekkevidde (åpent område)ca. 100 m
MålØ 75,0 H 30,0 mm

Merknader

  • Godkjenning for trådløs bruk gjelder for land i EU og EFTA.

Ytterligere koblinger

Gira eNet trådløst system - smart nettverkstilkobling og styring av bygningsteknologi
Mer

Datablad


Programvare


PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 279.53 KB

Nedlasting
Trådløs solsensor Solar
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Art.nr. 5461 02

PDF, 1.23 MB

Nedlasting
eNet SMART HOME Voice Control
Oppslagsverk/systemgrunnlag

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Nedlasting
eNet system manual
Oppslagsverk/systemgrunnlag

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Nedlasting
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 279.53 KB

Nedlasting
Wireless Solar sun sensor
Bruksanvisninger

Operating instructions.

Art.nr. 5461 02

PDF, 1.23 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase