Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
| Spänningsförsörjning | via 2-trådsbuss |
| Potentialfri reläkontakt | |
| Alternativt | 2 A vid DC 30 V |
| Antal programmerbara anropsknappar | max. 16 |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
| Modulära enheter (ME) | 2 |
Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.
Mer