Täckram Gira E2 kritvit blank
1knapp
0211 29
1852025
4010337211297
1/10/100
1,5knappars
1001 29
1850128
4010337881353
1/10
2knappars
0212 29
1852026
4010337212294
1/10/100
2fack utan mellanbalk
1002 29
1852021
4010337001553
1/10
3-knappars
0213 29
1852027
4010337213291
1/5
4knappars
0214 29
1852028
4010337214298
1/5
5knappars
0215 29
1852029
4010337215295
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.
Anmärkning
Även avsedd för kanalinstallation. Täckram (1- till 5-fack) i kombination med tätningssats även lämplig för kapslad infälld IP44 installation.
Mått
| Bredd | 80,80 mm |
| Höjd | 80,80 mm |
| Djup | 9,30 mm |
Fler länkar
Gira E2 - Starkt reducerad design
Mer
Revit fil för BIM (Building Information Model)
IFC fil för BIM(Building Information Model)
Art.nr 021129
IFC, 9.27 KB
Cradle to Cradle Certified
Cover frame
Cleaning and care.
Gira E2 cover frame 1-gang pure white glossy
Life cycle assessment in accordance with ISO 14040
Art.nr 0211 29
PDF, 131.43 KB
Gira E2
Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen