Cadre de finition Gira E2 blanc brillant 1x
0211 29
7,77
4010337211297
1/10/100
01
2x
0212 29
10,67
4010337212294
1/10/100
01
2x sans nervure centrale
1002 29
10,67
4010337001553
1/10
01
3x
0213 29
19,47
4010337213291
1/5
01
4x
0214 29
31,45
4010337214298
1/5
01
5x
0215 29
47,99
4010337215295
1/5
01
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Caractéristiques Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate. Indications Convient également pour installations en goulotte. En combinaison avec le kit d'étanchéité, le cadre de finition (1 à 5x) convient également pour le montage encastré protégé contre l'eau IP44. Dimensions Largeur 80,80 mm Hauteur 80,80 mm Profondeur 9,30 mm
Téléchargements Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)
Cradle to Cradle Certified
Cover frame Cleaning and care.
Gira E2 cover frame 1-gang pure white glossy Life cycle assessment in accordance with ISO 14040
Réf. 0211 29
PDF, 131.43 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias