0

System 106 kameramodul

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
glas svart
5561 000
4010337022497
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

glas svart
EAN 4010337022497
Art.nr 5561 000VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Gira System 106 är det nya installationssystemet av helmetall, i stilren och elegant design utan ramar. Det har ett basmått på 106,5 × 106,5 mm. Med det nya modulära portregistret i Gira System 106 börjar gästfriheten redan utanför ytterdörren. Alla funktioner presenteras i en harmonisk och enhetlig framtoning, från anropsknappar, röstmodul och kamera till informations- och blindmodul. När det är mörkt ute ser de bakgrundsbelysta anropsknapparna med textfält till att det blir god läsbarhet och en tilltalande design.

Kan anpassas individuellt genom den modulära uppbyggnaden
System 106 kan användas i en- eller flerfamiljshus, samt i kontor, industribyggnader och hotell. Den modulära uppbyggnaden av systemet möjliggör en individuell anpassning av storlek, design och funktionalitet utifrån respektive behov. Kompletteringar och ändringar kan genomföras när som helst genom ett enkelt byte av moduler.
Med systemet är det t.o.m. möjligt att bara byta ut fronten. På så sätt kan anläggningens utseende förändras i efterhand utan att elektronikenheter behöver bytas ut, t. ex. från trafikvit yta till rostfritt stål.

Material av hög kvalitet
Modulerna har inga ramar och finns tillgängliga med fronter i massivt material som borstat rostfritt stål (V2A och V4A), anodiserat aluminium C-0 och en trafikvit lackerad metallegering (RAL 9016): stabila material som garanterar lång hållbarhet. Kameran och displaymodulen (DIN 18040) har en täckplatta av svart glas.

Enkel installation och steglös montering
Systemet kan installeras i olika steg, parallellt med hur bygget fortskrider. På så sätt är det möjligt att endast montera den undre delen av den utanpåliggande kapslingen i en tidig byggfas. Ledningar och moduler kan installeras senare när de behövs.

Individuell textning möjlig
Anropsknappar och infomoduler kan lasergraveras efter individuella önskemål via Gira textservice.

Egenskaper

  • Bakom den utbytbara svarta glasskivan döljs en mycket ljuskänslig kamera. Tack vare en övervakningsvinkel på 100° kan användaren alltid se vad som händer utanför dörren.

Tekniska data

Spänningsförsörjning
Systemvia flatbandkabel, 10-polig
upp till 2 kameramodulervia styrmodulen video
från 3 kameramodulerdessutom via spänningsförsörjningen för porttelefon 24 V DC 300 mA
Effektförbrukning
Maximal2,7 W (kamera aktiv i nattdrift)
Standby-drift:80 mW
Anslutningar
System (flatbandkabel, 10-polig)2 x kontaktlist
Video (analog)1 x kontaktlist
Kamerasensor
TypCMOS 1/3″
Upplösning2 MP
Synligt övervakningsområde100°
Visat övervakningsområde (på bildskärmen)
Vred på position 9100°
vid normalt format 4:385°
FärgsystemPAL
Upplösning videosignalAnalog-CVBS, 50Hz/625 linjer
Omkopplingströskel från dag- till nattdrift1 lx
Ljuskänslighet i svartvit drift0,1 lx
Slutartid elektronisk bländareupp till 1/60 000 s
Rekommenderad monteringshöjd1,50 m
Omgivningstemperatur-25 °C till +70 °C
KapslingsklassIP54

Fler länkar

Modulär und flexibel porttelefon
Se vem som står vid dörren - med Gira System 106. Stilren formgivning, stabila material och modern teknologi i en kompakt monteringstyp bidrar till komfort, säkerhet och ger din dörr ett elegant yttre. Systemet med moduler ger mycket hög flexibilitet vid konfigurationen och gör det hela tiden möjligt att anpassa och utvidga enheten. Systemet är lätt att montera på väggen både vid nybyggnation och renovering. Gira System 106 är kompatibel med samtliga Gira svarsapparater och porttelefonlösningar från Gira.

Mer

Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.

Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 5561000

RFA, 384 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 5561000

IFC, 11.68 KB

Ladda ner
System 106 kameramodul

Bruksanvisning

Art.nr 5561 000

PDF, 358.14 KB

Ladda ner
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Ladda ner
System 106 camera module

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5561 000

PDF, 279.42 KB

Ladda ner
System 106 camera module

EC Declaration of conformity

Art.nr 5561 000 8570 00

PDF, 234.79 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen