Vipptryckknapp 3knappars 10 A 250 V~med vippor Slutande kontakt 1-polig
cremevit blank
2844 01
4010337082033
1/10
kritvit blank
2844 03
1850005
4010337082040
1/10
antracit
2844 28
1850007
4010337082064
1/10
alufärg (lackerad)
2844 26
1850006
4010337082057
1/10
svart matt (lackerad)
2844 005
4010337037903
-
-
grå matt (lackerad)
2844 015
4010337087182
1/10
rostfritt stål (lackerat)
2844 600
4010337021957
-
-
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Tekniska data
| Inbyggnadsdjup | 25 mm |
| Anslutningsarea |
| för ledare till | 2,5 mm² |
Anmärkning
Endast för skruvfastsättning.
Revit fil för BIM (Building Information Model)
IFC fil för BIM(Building Information Model)
Art.nr 284426
IFC, 27.29 KB
Knapp 3x 1-polig
Kopplingsschema insats vippknapp knappfunktion 3x 1-polig
Art.nr 2844 ..
PDF, 20.33 KB
British Standard rocker switch (BS EN 60669-1) 3-gang with rockers 1-way switch
EC Declaration of conformity
Art.nr 2830 005
2830 01
2830 015
2830 03
2830 26
2830 28
2830 600
2832 005
2832 01
2832 015
2832 03
2832 26
2832 28
2832 600
2844 005
2844 01
2844 015
2844 03
2844 26
2844 28
2844 600
PDF, 151.33 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen