0

SCHUKO-dubbeluttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) för infälld apparatdosa 1knapp

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
2731 01
4010337881100
1/10
kritvit blank
2731 03
1850066
4010337881117
1/10
kritvit sidenmatt
2731 27
1850106
4010337881124
1/10
antracit
2731 28
1850111
4010337000778
1/10
alufärg
2731 26
1850101
4010337000761
1/10
svart matt
2731 005
1850404
4010337037538
1/10
grå matt
2731 015
1850423
4010337085256
1/10

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337881100
Art.nr 2731 01VE 1/10
PS
kritvit blank
EAN 4010337881117
Art.nr 2731 03VE 1/10
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337881124
Art.nr 2731 27VE 1/10
PS
antracit
EAN 4010337000778
Art.nr 2731 28VE 1/10
PS
alufärg
EAN 4010337000761
Art.nr 2731 26VE 1/10
PS
svart matt
EAN 4010337037538
Art.nr 2731 005VE 1/10
PS
grå matt
EAN 4010337085256
Art.nr 2731 015VE 1/10
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Tekniska data

Inbyggnadsdjup25 mm
Anslutningsarea
för ledare från1,5 mm² till 2,5 mm²
Omgivningstemperatur
förbättrat beröringsskydd0 °C till +45 °C
Installationshöjd17,5 mm

Anmärkning

  • Passar i alla vanliga apparatdosor.
  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
Datablad

Anbudsunderlag

Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen