0

SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) für Unterputz-Gerätedose 1fach

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
2731 01
22,32
4010337881100
1/10
01
Reinweiß glänzend
2731 03
22,32
4010337881117
1/10
01
Reinweiß seidenmatt
2731 27
22,32
4010337881124
1/10
01
Anthrazit
2731 28
25,02
4010337000778
1/10
11
Farbe Alu
2731 26
29,17
4010337000761
1/10
11
Schwarz matt
2731 005
29,17
4010337037538
1/10
11
Grau matt
2731 015
29,17
4010337085256
1/10
11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337881100
Art.-Nr. 2731 01VE 1/10
22,32 EURPS 01
Reinweiß glänzend
EAN 4010337881117
Art.-Nr. 2731 03VE 1/10
22,32 EURPS 01
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337881124
Art.-Nr. 2731 27VE 1/10
22,32 EURPS 01
Anthrazit
EAN 4010337000778
Art.-Nr. 2731 28VE 1/10
25,02 EURPS 11
Farbe Alu
EAN 4010337000761
Art.-Nr. 2731 26VE 1/10
29,17 EURPS 11
Schwarz matt
EAN 4010337037538
Art.-Nr. 2731 005VE 1/10
29,17 EURPS 11
Grau matt
EAN 4010337085256
Art.-Nr. 2731 015VE 1/10
29,17 EURPS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Technische Daten

Einbautiefe25 mm
Anschlussquerschnitt
für Leiter von1,5 mm² bis 2,5 mm²
Umgebungstemperatur
erhöhter Berührungsschutz0 °C bis +45 °C
Aufbauhöhe17,5 mm

Hinweise

  • Passend in jede handelsübliche Gerätedose.
  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank