Jordat 2-vägsuttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) för infälld apparatdosa 1knapp
cremevit blank
2731 01
4010337881100
1/10
kritvit blank
2731 03
1850066
4010337881117
1/10
kritvit sidenmatt
2731 27
1850106
4010337881124
1/10
antracit
2731 28
1850111
4010337000778
1/10
alufärg (lackerad)
2731 26
1850101
4010337000761
1/10
svart matt (lackerad)
2731 005
1850404
4010337037538
1/10
grå matt (lackerad)
2731 015
1850423
4010337085256
1/10
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Tekniska data
| Inbyggnadsdjup | 25 mm |
| Anslutningsarea |
| för ledare från | 1,5 mm² till 2,5 mm² |
| Omgivningstemperatur |
| förbättrat beröringsskydd | 0 °C till +45 °C |
| Installationshöjd | 17,5 mm |
Anmärkning
Passar i alla vanliga apparatdosor. Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen