0

Prise double SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) pour boîtier d'encastrement pour appareil 1x

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
2731 01
22,32
4010337881100
1/10
01
blanc brillant
2731 03
22,32
4010337881117
1/10
01
blanc satiné
2731 27
22,32
4010337881124
1/10
01
anthracite
2731 28
25,02
4010337000778
1/10
11
teinte alu
2731 26
29,17
4010337000761
1/10
11
noir mat
2731 005
29,17
4010337037538
1/10
11
gris mat
2731 015
29,17
4010337085256
1/10
11

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337881100
Réf. 2731 01UC 1/10
22,32 EURSP 01
blanc brillant
EAN 4010337881117
Réf. 2731 03UC 1/10
22,32 EURSP 01
blanc satiné
EAN 4010337881124
Réf. 2731 27UC 1/10
22,32 EURSP 01
anthracite
EAN 4010337000778
Réf. 2731 28UC 1/10
25,02 EURSP 11
teinte alu
EAN 4010337000761
Réf. 2731 26UC 1/10
29,17 EURSP 11
noir mat
EAN 4010337037538
Réf. 2731 005UC 1/10
29,17 EURSP 11
gris mat
EAN 4010337085256
Réf. 2731 015UC 1/10
29,17 EURSP 11

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage25 mm
section de raccordement
Pour les conducteurs de1,5 mm² à 2,5 mm²
Température ambiante
protection renforcée contre les contacts accidentels0 °C à +45 °C
Hauteur de saillie17,5 mm

Indications

  • Convient à tous les boîtiers pour appareil usuels.
  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias