0

Presa doppia SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) per scatola da incasso 1 modulo

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
2731 01
22,32
4010337881100
1/10
01
bianco puro brillante
2731 03
22,32
4010337881117
1/10
01
bianco puro satinato
2731 27
22,32
4010337881124
1/10
01
antracite
2731 28
25,02
4010337000778
1/10
11
color alluminio
2731 26
29,17
4010337000761
1/10
11
nero opaco
2731 005
29,17
4010337037538
1/10
11
grigio opaco
2731 015
29,17
4010337085256
1/10
11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337881100
Cod. art. 2731 01Conf. 1/10
22,32 EURPS 01
bianco puro brillante
EAN 4010337881117
Cod. art. 2731 03Conf. 1/10
22,32 EURPS 01
bianco puro satinato
EAN 4010337881124
Cod. art. 2731 27Conf. 1/10
22,32 EURPS 01
antracite
EAN 4010337000778
Cod. art. 2731 28Conf. 1/10
25,02 EURPS 11
color alluminio
EAN 4010337000761
Cod. art. 2731 26Conf. 1/10
29,17 EURPS 11
nero opaco
EAN 4010337037538
Cod. art. 2731 005Conf. 1/10
29,17 EURPS 11
grigio opaco
EAN 4010337085256
Cod. art. 2731 015Conf. 1/10
29,17 EURPS 11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Dati tecnici

Profondità di montaggio25 mm
Sezione dei conduttori
per conduttori dada 1,5 mm² a 2,5 mm²
Temperatura ambiente
maggiore protezione contro i contatti accidentalida 0 °C a +45 °C
Altezza di montaggio17,5 mm

Avvisi

  • Adatta per ogni normale scatola di installazione disponibile in commercio.
  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale