Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 01/1900.
cremevit blank
EAN 4010337011941
Art.nr 2677 01VE -
PS -
kritvit blank
EAN 4010337011958
Art.nr 2677 03VE -
PS -
kritvit sidenmatt
EAN 4010337011965
Art.nr 2677 27VE -
PS -
antracit
EAN 4010337011972
Art.nr 2677 28VE -
PS -
alufärg (lackerad)
EAN 4010337011989
Art.nr 2677 26VE -
PS -
svart matt (lackerad)
EAN 4010337037071
Art.nr 2677 005VE -
PS -
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 01/1900.
Egenskaper
Ett jordfelsbrytaruttag är en fast skyddsanordning med spänningsoberoende aktivering vid felström enligt VDE 0664.
Dess funktionsprincip motsvarar en jordfelsbrytare.
Tekniska data
Märkspänning
AC 230 V, 50/60 Hz
Märkström
16 A
Märkfelström
30 mA
Inbyggnadsdjup
32 mm
Anslutningsarea
för ledare från
1,5 mm² till 2,5 mm²
Omgivningstemperatur
-25 °C till +40 °C
Anmärkning
Montering i en djup apparatdosa.
Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
Felström-skyddsanordningar (RCD) i en byggenhet med ett uttag kan även utgöra skydd för närliggande uttag (under ett gemensamt skydd), DIN VDE 0100-530:2018-06.