0

Presa salvavita 30 mA con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus)

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
2677 01
182,45
4010337011941
1
03
bianco puro brillante
2677 03
182,45
4010337011958
1
03
bianco puro satinato
2677 27
182,45
4010337011965
1
03
antracite
2677 28
185,25
4010337011972
1
03
color alluminio (verniciato)
2677 26
186,96
4010337011989
1
03
nero opaco (verniciato)
2677 005
186,96
4010337037071
1
03
grigio opaco (verniciato)
2677 015
186,96
4010337085249
1
03

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337011941
Cod. art. 2677 01Conf. 1
182,45 EURPS 03
bianco puro brillante
EAN 4010337011958
Cod. art. 2677 03Conf. 1
182,45 EURPS 03
bianco puro satinato
EAN 4010337011965
Cod. art. 2677 27Conf. 1
182,45 EURPS 03
antracite
EAN 4010337011972
Cod. art. 2677 28Conf. 1
185,25 EURPS 03
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337011989
Cod. art. 2677 26Conf. 1
186,96 EURPS 03
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337037071
Cod. art. 2677 005Conf. 1
186,96 EURPS 03
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337085249
Cod. art. 2677 015Conf. 1
186,96 EURPS 03

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • La presa salvavita è un dispositivo di protezione fisso con intervento differenziale indipendente dalla tensione conforme alla VDE 0664.
  • Il principio di funzionamento corrisponde a quello di un salvavita.

Dati tecnici

Tensione nominale230 V AC, 50/60 Hz
Corrente nominale16 A
Corrente di guasto nominale30 mA
Profondità di montaggio32 mm
Sezione dei conduttori
per conduttori dada 1,5 mm² a 2,5 mm²
Temperatura ambienteda -25 °C a +40 °C

Avvisi

  • Montaggio in una scatola di installazione profonda.
  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
  • I dispositivi automatici differenziali (RCD) in un unico alloggiamento con una presa possono fornire protezione anche per una presa adiacente (sotto una copertura comune), DIN VDE 0100-530:2018-06.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

RCD-protected socket outlet 30 mA with increased contact protection (Safety Plus)

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2677 005 2677 01 2677 015 2677 03 2677 26 2677 27 2677 28 2677 30 2677 39

PDF, 99.05 KB

Download
RCD-protected socket outlet 30 mA, RCD 30 mA

Operating instructions.

Cod. art. 2664 .. 2677 ..

PDF, 76.04 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale