0

Stikkontakt med jordfeilbryter 30 mA med økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus)

Ikke lenger tilgjengelig

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
2677 01
4010337011941
-
-
renhvit glans
2677 03
4010337011958
-
-
renhvit silkematt
2677 27
4010337011965
-
-
antrasitt
2677 28
4010337011972
-
-
aluminiumsfarget
2677 26
4010337011989
-
-
svart matt
2677 005
4010337037071
-
-
grå matt
2677 015
4010337085249
-
-

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 01/1900.

kremhvit glans
EAN 4010337011941
Art.nr. 2677 01VE -
PS -
renhvit glans
EAN 4010337011958
Art.nr. 2677 03VE -
PS -
renhvit silkematt
EAN 4010337011965
Art.nr. 2677 27VE -
PS -
antrasitt
EAN 4010337011972
Art.nr. 2677 28VE -
PS -
aluminiumsfarget
EAN 4010337011989
Art.nr. 2677 26VE -
PS -
svart matt
EAN 4010337037071
Art.nr. 2677 005VE -
PS -
grå matt
EAN 4010337085249
Art.nr. 2677 015VE -
PS -

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 01/1900.

Egenskaper

  • Stikkontakten med jordfeilbryter er en stasjonær verneinnretning med spenningsuavhengig utløsing ved jordfeilstrøm i tråd med VDE 0664.
  • Funksjonsprinsippet tilsvarer det til en jordfeilbryter.

Tekniske spesifikasjoner

MerkespenningAC 230 V, 50/60 Hz
Merkestrøm16 A
Merkefeilstrøm30 mA
Monteringsdybde32 mm
Tilkoblingstverrsnitt
For ledninger fra1,5 mm² til 2,5 mm²
Omgivelsestemperatur-25 °C til +40 °C

Merknader

  • Monteres i dyp apparatboks.
  • Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1.
  • Feilstrømvernebrytere (RCD-er) i en enhet med én stikkontakt kan også ivareta beskyttelsen for en stikkontakt ved siden av (under et felles deksel), DIN VDE 0100-530:2018-06.
Datablad

Programvare

Jordfeilstikkontakt 30 mA, Jordfeilbryter 30 mA

Bruksanvisning.

Art.nr. 2664 .. 2677 ..

PDF, 75.38 KB

Nedlasting
RCD-protected socket outlet 30 mA with increased contact protection (Safety Plus)

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2677 005 2677 01 2677 015 2677 03 2677 26 2677 27 2677 28 2677 30 2677 39

PDF, 99.05 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase