0

Bluetooth® väggsändare 1knapp

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
2461 01
4010337110712
1
kritvit blank
2461 03
4010337101598
1
kritvit sidenmatt
2461 27
4010337101604
1
antracit
2461 28
4010337101611
1
alufärg (lackerad)
2461 26
4010337101628
1
svart matt (lackerad)
2461 005
4010337101635
1
grå matt (lackerad)
2461 015
4010337110729
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337110712
Art.nr 2461 01VE 1
PS
kritvit blank
EAN 4010337101598
Art.nr 2461 03VE 1
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337101604
Art.nr 2461 27VE 1
PS
antracit
EAN 4010337101611
Art.nr 2461 28VE 1
PS
alufärg (lackerad)
EAN 4010337101628
Art.nr 2461 26VE 1
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337101635
Art.nr 2461 005VE 1
PS
grå matt (lackerad)
EAN 4010337110729
Art.nr 2461 015VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Trådlös sändare för överföring av kommandon för koppling, dimring eller jalusirörelser till en Bluetooth® trådlös mottagare från System 3000 eller från tredje part, t.ex. Casambi.
  • Apparat utan batteri och extern spänningsförsörjning. Sändarens energi genereras från den mekaniska energin när vippan aktiveras.
  • Konfiguration via app eller NFC.

Tekniska data

Trådlös frekvens2,402- 2,480 GHz
Trådlöst protokollBluetooth® Low Energy (BLE)
gränssnittNFC
Räckvidd
i öppen terrängupp till 75 m
inomhusca 10 m
Omgivningstemperatur-25 °C till +65 °C
Luftfuktighet0 till 95 % (ingen kondensering)

Anmärkning

  • Montage på apparatdosa eller på släta, jämna ytor med skruvar eller lim.
  • Denna produkt kan inte användas för eNet.

Leveransen innehåller

  • Trådlös väggsändare, fästplatta, självhäftande folie (insynsskydd på glasytor) och limpunkter för montering på släta, jämna ytor ingår i leveransen.
Datablad

Anbudsunderlag

Bluetooth wall transmitter

Operating instructions.

Art.nr 2461 .. 2462 ..

PDF, 607.13 KB

Ladda ner
Bluetooth® wall transmitter, 1-gang

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2461 005 2461 01 2461 015 2461 03 2461 26 2461 27 2461 28

PDF, 251.13 KB

Ladda ner
Bluetooth® wall transmitter, 1-gang

EC Declaration of conformity

Art.nr 2461 005 2461 01 2461 015 2461 03 2461 26 2461 27 2461 28

PDF, 164.91 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen