0

Bluetooth® Wandsender 1fach

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
2461 01
110,50
4010337110712
1
02
Reinweiß glänzend
2461 03
110,50
4010337101598
1
02
Reinweiß seidenmatt
2461 27
110,50
4010337101604
1
02
Anthrazit
2461 28
113,05
4010337101611
1
02
Farbe Alu
2461 26
116,90
4010337101628
1
02
Schwarz matt
2461 005
116,90
4010337101635
1
02
Grau matt
2461 015
116,90
4010337110729
1
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337110712
Art.-Nr. 2461 01VE 1
110,50 EURPS 02
Reinweiß glänzend
EAN 4010337101598
Art.-Nr. 2461 03VE 1
110,50 EURPS 02
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337101604
Art.-Nr. 2461 27VE 1
110,50 EURPS 02
Anthrazit
EAN 4010337101611
Art.-Nr. 2461 28VE 1
113,05 EURPS 02
Farbe Alu
EAN 4010337101628
Art.-Nr. 2461 26VE 1
116,90 EURPS 02
Schwarz matt
EAN 4010337101635
Art.-Nr. 2461 005VE 1
116,90 EURPS 02
Grau matt
EAN 4010337110729
Art.-Nr. 2461 015VE 1
116,90 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Bluetooth® Funkempfänger aus dem System 3000 oder von Drittanbietern, z. B. Casambi.
  • Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt.
  • Konfiguration per App oder NFC.

Technische Daten

Funkfrequenz2,402 - 2,480 GHz
FunkprotokollBluetooth® Low Energy (BLE)
SchnittstelleNFC
Reichweite
im Freifeldbis 75 m
in Gebäudenca. 10 m
Umgebungstemperatur-25 °C bis +65 °C
Luftfeuchtigkeit0 bis 95 % (keine Betauung)

Hinweise

  • Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben.
  • Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar.

Lieferumfang

  • Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Bluetooth Wandsender

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2461 .. 2462 ..

PDF, 607.45 KB

Download
Bluetooth® wall transmitter, 1-gang

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 2461 005 2461 01 2461 015 2461 03 2461 26 2461 27 2461 28

PDF, 251.13 KB

Download
Bluetooth® Wandsender 1fach

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2461 005 2461 01 2461 015 2461 03 2461 26 2461 27 2461 28

PDF, 164.91 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank