0

Sensotec LED utan fjärrkontroll

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
2378 01
4010337014522
1
kritvit blank
2378 03
4010337014539
1
kritvit sidenmatt
2378 27
4010337014553
1
antracit
2378 28
4010337014560
1
alufärg (lackerad)
2378 26
4010337014546
1
svart matt (lackerad)
2378 005
4010337037729
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337014522
Art.nr 2378 01VE 1
PS
kritvit blank
EAN 4010337014539
Art.nr 2378 03VE 1
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337014553
Art.nr 2378 27VE 1
PS
antracit
EAN 4010337014560
Art.nr 2378 28VE 1
PS
alufärg (lackerad)
EAN 4010337014546
Art.nr 2378 26VE 1
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337037729
Art.nr 2378 005VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Detekteringen använder sig av dopplereffekten och kan jämföras med hastighetsmätningar i trafiken. Rörelsedetekteringen kan även ske genom icke skärmande material. På så sätt kan t.ex. offentliga toaletter täckas med en enda Sensotec.

Egenskaper

  • Beröringsfri tillkoppling förhindrar smuts. Därmed kontaminerar användaren inte rörelsevakten med virus eller bakterier.
  • Detekteringen i när- och fjärrområdet är avhängig av objektets reflektionsyta, hastighet och typ (människa, djur, föremål, o.s.v.).
  • Metallramar inverkar på övervakningsområdet.
  • Utökning av registreringsområdet med biapparater.
  • Manövrering av en hjälpenhet med vippbrytare.
  • Behöver en IR-fjärrkontroll för idrifttagning och för att ställa in olika funktioner.
  • Separat luxvärde och eftersläpningstid kan ställas in (teach-funktion).
  • Fjärrövervakningens känslighet kan ställas in.
  • Montering i djup apparatdosa.
  • Uppfyller bestämmelserna i VDI / VDE 6008 blad 3.
  • Sensotec LED är en aktiv rörelsevakt. Den registrerar temperaturoberoende rörelser i registreringsområdet och tänder LED-orienteringsbelysningen, beroende på omgivningens ljusstyrka.
  • Rörelser i närområdet tänder t.ex. rumsbelysningen.
  • LED-orienteringsbelysningens inkopplingsljusstyrka kan ställas in.

Tekniska data

SpänningsförsörjningAC 230/240 V~
Nätfrekvens50/60 Hz
Omgivningstemperatur0 °C till 50 °C
Monteringshöjd1,10 m
Övervakningsområde framåt
Närområdeca 5 cm
Fjärrområdeca 6 m
Räckvidd åt sidorna
Fjärrområdeca 2 m
Ljusstyrka10 till 1000 lx
Eftersläpningstid1 sek till 60 min
Anslutning skruvklämmor
Entråds1,5 till 2,5 mm²
fintrådig med ledarändhylsa1,5 till 2,5 mm²
Anslutningseffekt
Glödlampor400 W
HV-halogen400 W
Tronic-transformator400 W
LED-lampor100 W
Inbyggnadsdjup33 mm

Anmärkning

  • För idrifttagning och för att ställa in olika funktioner behövs en IR-fjärrkontroll.

Fler länkar

Gira Sensotec och Sensotec LED
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Sensotec LED

Bruksanvisning.

Art.nr 2368 .. 2378 ..

PDF, 1.84 MB

Ladda ner
Sensotec LED without remote control

EC Declaration of conformity

Art.nr 2378 005 2378 01 2378 03 2378 26 2378 27 2378 28

PDF, 59.33 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen