0

Sensotec LED uten fjernkontroll

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
2378 01
4010337014522
1
renhvit glans
2378 03
1400777
4010337014539
1
renhvit silkematt
2378 27
1400774
4010337014553
1
antrasitt
2378 28
1400775
4010337014560
1
aluminiumsfarget
2378 26
1400773
4010337014546
1
svart matt
2378 005
1400776
4010337037729
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

kremhvit glans
EAN 4010337014522
Art.nr. 2378 01VE 1
PS
renhvit glans
EAN 4010337014539
Art.nr. 2378 03VE 1
PS
renhvit silkematt
EAN 4010337014553
Art.nr. 2378 27VE 1
PS
antrasitt
EAN 4010337014560
Art.nr. 2378 28VE 1
PS
aluminiumsfarget
EAN 4010337014546
Art.nr. 2378 26VE 1
PS
svart matt
EAN 4010337037729
Art.nr. 2378 005VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Alternativt tilbehør

I registreringen brukes dopplereffekten, som i hastighetsmålingen i veitrafikk. Bevegelsesdetekteringen kan også skje gjennom ikke-skjermende materialer. Dermed kan f.eks. toalettanlegg dekkes med én Sensotec.

Egenskaper

  • Berøringsfri kobling hindrer tilsmussing. Dermed utelukkes kontaminering av virus og bakterier fra brukere.
  • Registreringen i nær- og fjernfeltet avhenger av refleksjonsflaten, hastigheten og objekttypen (person, dyr, gjenstand osv.).
  • Metallrammer påvirker registreringsområdet.
  • Utvidelse av registreringsområdet ved hjelp av underenheter.
  • Slave-betjening med vippeknapp.
  • Krever IR-fjernkontroll for igangkjøring og innstilling av forskjellige funksjoner.
  • Individuell lysstyrkeverdi og etterløpstid (Teach-funksjon) er mulig.
  • Følsomheten til fjernregistreringen kan justeres.
  • Monteres i dyp apparatboks.
  • Oppfyller kravene i direktivet VDI / VDE 6008 ark 3.
  • Sensotec LED er en aktiv bevegelsesdetektor. Den registrerer bevegelser i registreringsområdet uavhengig av temperatur, og slår på LED-orienteringslyset, avhengig av omgivelseslysstyrken.
  • Bevegelse i nærfeltet kobler f.eks. inn rombelysningen.
  • Innkoblingslysstyrken til LED-orienteringslyset kan stilles inn.

Tekniske spesifikasjoner

SpenningsforsyningAC 230/240 V~
Nettfrekvens50/60 Hz
Omgivelsestemperatur0 °C til 50 °C
Monteringshøyde1,10 m
Registreringsområde forover
Nærfeltca. 5 cm
Fjernfeltca. 6 m
Rekkevidde på hver side
Fjernfeltca. 2 m
Lysstyrke10 til 1000 lx
Etterløpstid1 s til 60 min
Tilkobling skruklemmer
entråds1,5 til 2,5 mm²
fintrådet med trådendehylse1,5 til 2,5 mm²
Tilkoblingseffekt
Glødelamper400 W
HV-halogenlamper400 W
Tronic-trafo400 W
LED-lamper100 W
Monteringsdybde33 mm

Merknader

  • For oppstart og innstilling av forskjellige funksjoner er det påkrevd med en IR-fjernkontroll.

Ytterligere koblinger

Gira Sensotec og Sensotec LED
Mer

Datablad

Programvare

Sensotec LED

Bruksanvisning.

Art.nr. 2368 .. 2378 ..

PDF, 1.84 MB

Nedlasting
Sensotec LED without remote control

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2378 005 2378 01 2378 03 2378 26 2378 27 2378 28

PDF, 59.33 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase