0

Sensotec LED senza telecomando

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
2378 01
237,56
4010337014522
1
02
bianco puro brillante
2378 03
237,56
4010337014539
1
02
bianco puro satinato
2378 27
237,56
4010337014553
1
02
antracite
2378 28
241,92
4010337014560
1
02
color alluminio
2378 26
244,82
4010337014546
1
02
nero opaco
2378 005
244,82
4010337037729
1
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337014522
Cod. art. 2378 01Conf. 1
237,56 EURPS 02
bianco puro brillante
EAN 4010337014539
Cod. art. 2378 03Conf. 1
237,56 EURPS 02
bianco puro satinato
EAN 4010337014553
Cod. art. 2378 27Conf. 1
237,56 EURPS 02
antracite
EAN 4010337014560
Cod. art. 2378 28Conf. 1
241,92 EURPS 02
color alluminio
EAN 4010337014546
Cod. art. 2378 26Conf. 1
244,82 EURPS 02
nero opaco
EAN 4010337037729
Cod. art. 2378 005Conf. 1
244,82 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Il rilevamento sfrutta l'effetto Doppler, similmente alla misura della velocità nel traffico stradale. Il rilevamento del movimento può avvenire anche attraverso materiali non schermanti. In questo modo è possibile coprire, ad esempio, impianti toilette con un unico Sensotec.

Caratteristiche

  • Il comando senza contatto impedisce l'accumulo di sporco. In questo modo si esclude la contaminazione da virus e batteri da parte degli utenti.
  • Il rilevamento nel campo vicino e remoto dipende dalla superficie riflettente e dalla velocità e dal tipo di oggetto (persona, animale, oggetto, ecc.).
  • Le cornici metalliche influenzano l'area di rilevamento.
  • Espansione del campo di rilevamento mediante apparecchi derivati.
  • Comando degli apparecchi derivati con pulsante a bilanciere.
  • Richiede un telecomando IR per la messa in servizio e l'impostazione di diverse funzioni.
  • Valore di luminosità individuale e tempo di disinserimento ritardato possibili (funzione di apprendimento).
  • La sensibilità del rilevamento remoto è regolabile.
  • Montaggio in scatola di installazione profonda.
  • Soddisfa le disposizioni della direttiva VDI / VDE 6008 foglio 3.
  • Il Sensotec LED è un rilevatore di movimento attivo. Rileva i movimenti in funzione della temperatura nell'area di rilevamento ed accende la luce di orientamento a LED regolandone l'intensità in funzione della luminosità dell'ambiente.
  • Il movimento all’interno del campo vicino accende ad es. l’illuminazione dell’ambiente.
  • Luminosità all'accensione della luce di orientamento a LED regolabile.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione230/240 V AC
Frequenza di rete50/60 Hz
Temperatura ambienteda 0 °C a 50 °C
Altezza di montaggio1,10 m
Area di rilevamento verso la parte anteriore
Campo vicinocirca 5 cm
Campo remotocirca 6 m
Portata da ogni lato
Campo remotocirca 2 m
Luminositàda 10 a 1000 lx
Tempo di disinserimento ritardatoda 1 s a 60 min
Collegamento morsetti a vite
Monofilareda 1,5 a 2,5 mm²
a fili fini con capocordada 1,5 a 2,5 mm²
Potenza di collegamento
Lampade a incandescenza400 W
Lampade alogene AT400 W
Trasformatore Tronic400 W
Lampade a LED100 W
Profondità di montaggio33 mm

Avvisi

  • Per la messa in servizio e per la regolazione di diverse funzioni è necessario un telecomando IR.

Altri link

Gira Sensotec e Sensotec LED
Più strumenti

Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Sensotec LED

Istruzioni d'uso.

Cod. art. 2368 .. 2378 ..

PDF, 1.33 MB

Download
Sensotec LED without remote control

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2378 005 2378 01 2378 03 2378 26 2378 27 2378 28

PDF, 59.33 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale