0

Närvarodetektor Mini Standard för KNX

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
vit
2221 530
4010337129646
1
svart
2221 550
4010337129653
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

vit
EAN 4010337129646
Art.nr 2221 530VE 1
PS
svart
EAN 4010337129653
Art.nr 2221 550VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Närvarodetektor för närvaroövervakning, som rörelsevakt eller för övervakning för inomhus- eller utomhusbruk.

Egenskaper

  • Tack vare diskret design, platt konstruktion och flexibelt monteringskoncept är närvarodetektorn Mini lämplig för användning i områden med höga arkitektoniska krav. Den mycket platta inbyggnaden möjliggör diskret integration i taket.
  • Infälld montering via klämmor i nedpendlade tak.
  • Takmontering i fasta tak i apparatdosa enligt DIN 49073 med hjälp av extra tillbehör.
  • Utanpåliggande montering i utanpåliggande apparatdosor (extra tillbehör).
  • Kapslingsklass IP44 vid montering utomhus eller i våtutrymmen.
  • Designring kan bemålas och därmed anpassas till väggens eller takets färg.
  • När designringen tagits bort är alla manöverenheter (t.ex. programmeringsknappen) på apparaten bekvämt åtkomliga framifrån. Därför krävs ingen demontering vid behov av justering eller programmering via ETS i efterhand.
  • KNX Secure.
  • Känsligheten kan ställas in för varje funktionsblock.
  • Byte av funktionsblock.
  • Rörelsestatusvisning (blå lysdiod).
  • Funktion för gångtest.
  • Dag/natt-omkoppling: Flera parametrar kan ställas in olika för dag och natt.
  • Heartbeat-funktion.
  • Många parametrar kan ändras via KO.
  • Återställnings-KO för ändringsbara parametrar.
  • Kan användas som en enskild apparat, huvudapparat och biapparat.
  • Scenfunktion för styrning av närvarodetektorn Mini via scener.
  • Manuell manövrering (tillfällig och permanent).
  • Flexibla styrsätt (auto/manuell på/av).
  • Aktivitetsövervakning genom meddelande om senaste rörelse.
  • Avstängningsvarning.
  • 1 st. PIR-sensor (360°).
  • Justerbar känslighet.
  • Detektering: tangentiella och radiella gångrörelser samt närvarodetektering.
  • Skillnad mellan första detekteringsfas och närvarofas.
  • Temperaturmätning.
  • Mätning av ljusstyrka.
  • Tre funktionsblock.
  • Två utgångar per funktionsblock.
  • 1 ljusgränsvärde för aktivering av kopplings-, dimrings- och scenkommandon.

Tekniska data

KNX mediumTP256
Monteringshöjd2,20 m till 5,0 m
Övervakningsvinkel360°
Monteringshöjd 3 m
ÖvervakningsområdeØ ca 12 m
Ljusstyrkesensor
Mätområde10 till 2000 lx
Övervakningsområde5 m Ø
Monteringshöjd på tak
Designring1,25 mm
inkl. lins4,8 mm
Designringinkl. Lins4,8 mm
Omgivningstemperatur-25 °C till +55 °C
Relativ luftfuktighet10 till 100 % (ingen kondens)
KapslingsklassIP44
Anslutning KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
Strömförbrukning
KNX5 till 15 mA
Detekteringsområdevid monteringshöjd 3 m
Tangentiell11,3 m
Radial7,0 m
Närvaro4,2 m
Mätområde
Ljusstyrkesensor10 till 2 000 lx
TemperatursensorCa –20 °C till +55 °C
Mått i mm
håltagningØ 44 H 35
Inkl. liten designringØ 53,5 H 38

Anmärkning

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Firmware-uppdateringar kan göras med Gira KNX Service-appen (extra programvara).
  • Projektering och driftsättning av enheten fr.o.m. ETS 5 från version 5.7.7 eller ETS 6 från version 6.3 (rekommenderas).
  • Närvarodetektorn Mini är inte lämplig för larmmeddelanden i VdS-konforma larmanläggningar.

Leveransen innehåller

  • Närvarodetektor Mini.
  • Smal designring.
  • Linsskydd.
  • Anslutningsklämma för KNX.
  • Secure Card.
  • Bruksanvisning.

Mått

Djup39,00 mm
Datablad

Anbudsunderlag

Närvarodetektor Mini Standard / Komfort

Bruksanvisning.

Art.nr 2221 .. 2222 ..

PDF, 2.31 MB

Ladda ner
Presence detector Mini Standard

Technical documentation.

Art.nr 2221 ..

PDF, 4.36 MB

Ladda ner
Presence detector Mini Standard / Komfort

from ETS5.7.7 or 6.3.0

Art.nr 2221 .. 2222 ..

ZIP, 2.73 MB

Ladda ner
Presence detector Mini Standard for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2221 530 2221 550

PDF, 236.65 KB

Ladda ner
Presence detector Mini Standard for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr 2221 530 2221 550

PDF, 163.3 KB

Ladda ner
Gira Präsenzmelder Mini für KNX.

Produktinformation

PDF, 719.78 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen