0

Präsenzmelder Mini Standard für KNX

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Weiß
2221 530
141,10
4010337129646
1
06
Schwarz
2221 550
141,10
4010337129653
1
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Weiß
EAN 4010337129646
Art.-Nr. 2221 530VE 1
141,10 EURPS 06
Schwarz
EAN 4010337129653
Art.-Nr. 2221 550VE 1
141,10 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Präsenzmelder zur Anwesenheitsüberwachung, Bewegungserkennung oder Überwachung in Innenräumen oder Außenbereichen.

Merkmale

  • Durch das dezente Design, die flache Bauform und das flexible Montagekonzept eignen sich die Präsenzmelder Mini für den Einsatz in Bereichen mit hohen architektonischen Anforderungen. Der sehr flache Einbau ermöglicht eine unauffällige Integration in die Decke.
  • Einbaumontage via Klemmen an abgehangenen Decken.
  • Einbaumontage an festen Decken in Gerätedose nach DIN 49073 mittels optionalem Zubehör.
  • Aufputz-Montage in Aufputz-Gerätedose (optionales Zubehör).
  • Schutzart IP44 ermöglicht Montage im Außenbereich bzw. in Feuchträumen.
  • Mit Farbe überstreichbarer Designring ermöglicht die farbliche Anpassung an die Wand oder die Decke.
  • Nach Entfernen des Designrings sind alle Bedienelemente (z. B. Programmiertaste) des Geräts bequem von vorne erreichbar. Dadurch ist kein Ausbau bei nachträglicher Justierung oder Programmierung über die ETS notwendig.
  • KNX Secure.
  • Empfindlichkeit je Funktionsblock einstellbar.
  • Funktionsblockumschaltung.
  • Bewegungsstatusanzeige (Blaue LED).
  • Gehtestfunktion.
  • Tag-/Nacht-Umschaltung: Viele Parameter sind für Tag und Nacht unterschiedlich einstellbar.
  • Heartbeat-Funktion.
  • Viele Parameter via KO änderbar.
  • Rücksetz-KO für veränderbare Parameter.
  • Nutzbar als Einzelgerät, Hauptstelle, Nebenstelle.
  • Szenenfunktion zur Steuerung des Präsenzmelders Mini über Szenen.
  • Manuelle Bedienung (einfach und permanent).
  • Flexible Steuerungsarten (Auto/Manuell Ein/Aus).
  • Aktivitätsüberwachung durch Meldung der letzten Bewegung.
  • Abschaltvorwarnung.
  • 1 PIR Sensoren (360°).
  • Empfindlichkeit einstellbar.
  • Erfassung: tangentiale und radiale Geh-Bewegungen, sowie Präsenzerfassung.
  • Unterscheidung zwischen Ersterkennungs- und Anwesenheitsphase.
  • Temperaturmessung.
  • Helligkeitsmessung.
  • 3 Funktionsblöcke.
  • 2 Ausgänge je Funktionsblock.
  • 1 Helligkeitsgrenzwert zum Auslösen von Schalt-, Dimm- und Szenenbefehlen.

Technische Daten

KNX MediumTP256
Montagehöhe2,20 m bis 5,0 m
Erfassungswinkel360°
Montagehöhe 3 m
ErfassungsbereichØ ca. 12 m
Helligkeitssensor
Messbereich10 bis 2000 lx
Erfassungsbereich5 m Ø
Aufbauhöhe auf Decke
Designring1,25 mm
inkl. Linse4,8 mm
Designring inkl. Linse4,8 mm
Umgebungstemperatur-25 °C bis +55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit10 bis 100 % (keine Betauung)
SchutzartIP44
SchutzklasseIII
Anschluss KNXAnschluss- und Abzweigklemme
Stromaufnahme
KNX5 bis 15 mA
Erfassungsbereich bei Montagehöhe 3 m
Tangential11,3 m
Radial7,0 m
Präsenz4,2 m
Messbereich
Helligkeitssensor10 bis 2000 lx
Temperatursensorca. -20 °C bis +55 °C
Abmessungen in mm
DeckenausschnittØ 44 H 35
inkl. Designring kleinØ 53,5 H 38

Hinweise

  • KNX Data Secure kompatibel.
  • Firmware-Updates sind mit der Gira KNX Service App (Zusatzsoftware) möglich.
  • Projektierung und Inbetriebnahme des Geräts ab ETS 5 ab Version 5.7.7 oder ETS 6 ab Version 6.3 (Empfehlung).
  • Der Präsenzmelder Mini ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet.

Lieferumfang

  • Präsenzmelder Mini.
  • Designring schmal.
  • Linsenabdeckung.
  • Anschlussklemme für KNX.
  • Secure Card.
  • Bedienungsanleitung.

Abmessungen

Tiefe39,00 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Gira Präsenzmelder Mini für KNX.

Produktinformation

PDF, 719.78 KB

Download
Präsenzmelder Mini Standard für KNX

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2221 530 2221 550

PDF, 163.3 KB

Download
Presence detector Mini Standard for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 2221 530 2221 550

PDF, 236.65 KB

Download
Präsenzmelder Mini Standard / komfort

ab ETS5.7.7 oder 6.3.0

Art.-Nr. 2221 .. 2222 ..

ZIP, 2.73 MB

Download
Präsenzmelder Mini Standard

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 2221 ..

PDF, 4.4 MB

Download
Präsenzmelder Mini Standard / Komfort

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2221 .. 2222 ..

PDF, 2.31 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank