Tilstedeværelsesdetektor for tilstedeværelsesovervåking, bevegelsesregistrering eller overvåking innen- eller utendørs.
Egenskaper
Takket være diskret design, flat utførelse og fleksibelt monteringskonsept er Mini-tilstedeværelsesdetektorer egnet for bruk på steder med høye arkitekturrelaterte krav. Den svært flate monteringen muliggjør diskret integrasjon i taket.
Montering i nedsenkede tak via klemmer.
Montering i faste tak i apparatboks iht. DIN 49073 ved hjelp av ekstra tilbehør.
Påveggmontering i påvegg-apparatboks (ekstra tilbehør).
Beskyttelsesgrad IP44 gir mulighet for montering utendørs el. i våtrom.
Designring som kan males og dermed tilpasses til fargen på veggen eller taket.
Alle betjeningselementer (f.eks. programmeringknapp) er lett tilgjengelige fra fremsiden når designringen er tatt av. Dermed er demontering unødvendig ved senere justering eller programmering via ETS.
KNX Secure.
Sensitiviteten kan stilles inn for hver enkelt funksjonsblokk.
Funksjonsblokkomkobling.
Bevegelsesstatusindikator (blå LED).
Gåtestfunksjon.
Dag/natt-omkobling: Mange parametere kan stilles inn forskjellig for dag og natt.
Heartbeat-funksjon.
Mange parameterere kan tilpasses via KO.
Tilbakestillings-KO for justerbare parametere.
Kan benyttes for enkeltapparater, hovedenhet, underenhet.
Scenefunksjon for styring av Mini tilstedeværelsesdetektor via scener.
Manuell betjening (enkel og permanent).
Fleksible styringsmåter (auto/manuell på/av).
Aktivitetsovervåkning via melding av siste bevegelse.
Forvarsel om utkobling.
1 PIR-sensor (360°).
Følsomheten kan innstilles.
Registrering: tangentiale og radiale gåbevegelser samt tilstedeværelsesregistrering.
Skille mellom førsteregistrerings- og tilstedeværelsesfase.
Temperaturmåling.
Lysstyrkemåling.
3 funksjonsblokker.
2 utganger for hver funksjonsblokk.
1 lysstyrkegrenseverdi for utløsing av koble-, dimme- og scenekommandoer.
Tekniske spesifikasjoner
KNX medium
TP256
Monteringshøyde
2,20 m til 5,0 m
Registreringsvinkel
360°
Monteringshøyde 3 m
Registreringsområde
Ø ca. 12 m
Lysstyrkesensor
Måleområde
10 til 2000 lx
Registreringsområde
5 m Ø
Byggehøyde på tak
Designring
1,25 mm
inkl. linse
4,8 mm
Designringinkl. Linse
4,8 mm
Omgivelsestemperatur
-25 °C til +55 °C
Relativ luftfuktighet
10 til 100 % (ingen kondens)
Beskyttelsesgrad
IP44
Beskyttelsesklasse
III
Tilkobling KNX
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Strømforbruk
KNX
5 til 15 mA
Registreringsområdeved 3 m monteringshøyde
Tangential
11,3 m
Radial
7,0 m
Tilstedeværelse
4,2 m
Måleområde
Lysstyrkesensor
10 til 2000 lx
Temperatursensor
ca. -20 °C til +55 °C
Mål i mm
Takutsparing
Ø 44 H 35
inkl. liten designring
Ø 53,5 H 38
Merknader
KNX Data Secure-kompatibel.
Fastvareoppdateringer er mulig med Gira KNX Service-appen (tilleggsprogramvare).
Prosjektering og oppstart av apparatet fra ETS 5 fra versjon 5.7.7 eller ETS 6 fra versjon 6.3. (anbefaling).
Tilstedeværelsesdetektoren Mini er ikke egnet for alarmmeldinger i alarmanlegg som samsvarer med VdS.