0

Närvarodetektor Komfort för KNX

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit
2106 02
4010337084594
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

kritvit
EAN 4010337084594
Art.nr 2106 02VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Närvarodetektor för närvaroövervakning (driftläge: närvarodetektor), som rörelsevakt (driftläge: takvakt) eller för övervakning med meddelandetelegram (driftläge: givare) inomhus.

Egenskaper

  • Infälld apparat med integrerad KNX busskopplare.
  • Programmerings-LED/-knapp syns/kan manövreras i monterat läge när dekorationsringen tagits bort.
  • PIR-sensorer: tre sensorer (korsade strålgångar), integrerad luxvärdessensor.
  • Inställningsdon för manuell korrigering av känsligheten.
  • Konfigurerbar känslighet.
  • Apparatens inställningsdon för känslighet kan avaktiveras via programvara.
  • Indikering av rörelsedetektering (permanent eller vid gång-test).
  • Separat utvärdering i de tre PIR-sensorernas fjärrområde med vardera 120° övervakningsfält med överlappning.
  • Manuell manövrering via IR-fjärrkontroll.
  • Maximalt 5+2 funktionsblock kan konfigureras.
  • Funktionsblock 1 till 5, funktion som kan ställas in hos varje block: takvakt, närvarodetektor, larmdrift.
  • Funktionsblock 6: närvarodetektor med ljusstyrning.
  • Funktionsblock 7: luxvärdessensor med gränsvärdesövervakning.
  • Funktionsblocksomkoppling t.ex. för dag-/nattdrift eller vecko-/helgdrift.
  • Funktionsblock 1 till 5: Kan ställas in som separat apparat, huvudapparat, biapparat.
  • Inställbart driftläge vid separat apparat som huvudapparat: automatik, halvautomatik (Manuell TILL/Helautomatik FRÅN ellerresp. Helautomatik TILL/Manuell FRÅN).
  • Två utgångar per funktionsblock (1 till 5) vid funktion takvakt, närvarodetektor.
  • Funktioner takvakt, närvarodetektor per utgång: koppla, trapphusfunktion, koppla med tvångsposition, dimmervärdesgivare, ljusscenbiapparat, temperaturvärdesgivare, luxvärdesgivare, temperaturdriftläge.
  • Takvakt, närvarodetektor: Skymningssteg inställbart, skymningssteg via externt kommunikationsobjekt eller med inlärningsfunktion, extra sändningsfördröjning via externt kommunikationsobjekt, adaptiv eftersläpningstid (självinlärande extra sändningsfördröjning), korttids-närvarofunktion, svarsmeddelande ang. skymningssteg, spärrfunktion, manuell manövrering med touchsensor (separat kommunikationsobjekt), avstängningsljusstyrka (med närvarodetektor) med inlärningsfunktion, mätning av tidsperiod efter den senaste rörelsen.
  • Funktion närvarodetektor med ljusstyrning: kombination med funktionsblock närvarodetektor eller apparat, börvärde kan ställas in, föreskrivet börvärde över externt kommunikationsobjekt, börvärdesförskjutning över externt kommunikationsobjekt, teach-funktion, svarsmeddelande om det effektiva börvärdet.
  • Funktion luxvärdessensor med gränsvärdesövervakning: upp till tre gränsvärden kan konfigureras, funktioner koppla, dimmervärdesgivare, ljusscenbiapparat, hysteres kan konfigureras, gränsvärde över externt kommunikationsobjekt eller med teach-funktion, spärrfunktion.

Tekniska data

KNX mediumTP256
Monteringshöjd2,20 m till 5 m
Övervakningsvinkel360°
Monteringshöjd 3 m
ÖvervakningsområdeØ ca 20 m
Ljusstyrkesensor
Mätområde0 till 2 000 lux
ÖvervakningsområdeØ 2 m
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Relativ luftfuktighet5 till 93 % (ingen kondensering)
KapslingsklassIII
Inbyggnadsdjup20 mm

Anmärkning

  • Närvarodetektorn är inte lämplig för larmmeddelanden i VdS-konforma larmanläggningar.
  • Takmonteras i fasta tak i apparatdosa eller i utanpåliggande kapsling.

Leveransen innehåller

  • Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsfältet ingår i leveransen.
  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Fler länkar

Gira AppShop är marknadsplatsen för intressanta lösningar och applikationer för intelligent fastighetsteknik. Mer än 200 appar finns nu tillgängliga där, inklusive applikationsbeskrivningar, plug-ins, funktionsmallar, logikmoduler och exempelprojekt.
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

KNX närvarodetektor Komfort

Produktdatabas fr.o.m. ETS3.0d, 562 kByte.

Art.nr 2106 ..

ZIP, 1.11 MB

Ladda ner
KNX Närvarodetektor Standard, Komfort

Bruksanvisning.

Art.nr 2105 .. 2106 ..

PDF, 2 MB

Ladda ner
KNX presence detector Comfort

Technical documentation.

Art.nr 2106 ..

PDF, 9.68 MB

Ladda ner
Presence detector Komfort for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2106 02

PDF, 279.27 KB

Ladda ner
Presence detector Komfort for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr 2106 02 2106 04

PDF, 159.9 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen