0

Tilstedeværelsesdetektor Komfort for KNX

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
renhvit
2106 02
4010337084594
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

renhvit
EAN 4010337084594
Art.nr. 2106 02VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Tilstedeværelsesdetektor for tilstedeværelsesovervåking (driftsmodus: tilstedeværelsesdetektor), bevegelsesregistrering (driftsmodus: takovervåking) eller overvåking i form av varslingstelegrammer (driftsmodus: melder) innendørs.

Egenskaper

  • Innfelt apparat med integrert KNX busstilkobling.
  • Programmerings-LED/programmeringsknapp synlig/tilgjengelig etter at pynteringen er tatt av i montert tilstand.
  • PIR-sensorer: tre sensorer (kryssede lysstråler), integrert lysstyrkesensor.
  • Innstiller for manuell korrigering av følsomheten.
  • Følsomheten kan konfigureres.
  • Følsomhetsinnstilleren på apparatet kan deaktiveres via programvaren.
  • Visning av bevegelsesregistreringen (permanent eller bare ved gåtest).
  • Separat vurdering i fjernfeltet til de tre PIR-sensorene hver med 120° registreringsflate med overlapp.
  • Manuell aktivering med IR-fjernkontroll
  • Maksimalt 5+2 funksjonsområder kan konfigureres.
  • Funksjon som kan stilles inn for funksjonsområde 1 til 5: takovervåking, tilstedeværelsesdetektor, varslingsmodus.
  • Funksjonsområde 6: tilstedeværelsesdetektor med lysregulering.
  • Funksjonsområde 7: lysstyrkesensor med grenseverdiovervåking.
  • Funksjonsblokkomkobling, for eksempel for dag-/nattmodus eller uke-/helgemodus.
  • Funksjonsområde 1 til 5: enkeltapparat, master, slave kan stilles inn.
  • Driftsmodus som kan stilles inn ved enkeltapparat som master: automatisk, halvautomatisk (manuelt PÅ / automatisk AV el. automatisk PÅ / manuelt AV).
  • To utganger per funksjonsområde (1 til 5) ved funksjon takovervåking, tilstedeværelsesdetektor.
  • Funksjon takovervåking, tilstedeværelsesdetektor per utgang: kobling, trappeoppgangfunksjon, kobling med tvangsstilling, dimmeverdigiver, lyssceneforlengelse, temperaturverdigiver, lysstyrkeverdigiver, temperaturdriftsmodus.
  • Takovervåking, tilstedeværelsesdetektor: Skumringstrinn kan stilles inn, skumringstrinn via eksternt kommunikasjonstrinn eller Teach-In, ekstra sendeforsinkelse via eksternt kommunikasjonsobjekt, adaptiv etterløpstid (selvprogrammerende ekstra sendeforsinkelse), midlertidig tilstedeværelsesfunksjon, tilbakemelding for skumringstrinn, sperrefunksjon, manuell betjening via tastsensor (separat kommunikasjonsobjekt), utkoblingslysstyrke (ved tilstedeværelsesdetektor) via innlæring, måling av tid etter siste bevegelse.
  • Funksjon tilstedeværelsesdetektor med lysregulering: kombinasjon med funksjonsområde tilstedeværelsesdetektor eller enkeltapparat, nominell verdi kan stilles inn, spesifikasjon nominell verdi via eksternt kommunikasjonsobjekt, forskyvning av forsyvning av nominell verdi via eksternt kommunikasjonsobjekt, innlæringsfunksjon, tilbakemelding om effektiv nominell verdi.
  • Funksjon lysfølerføler med grenseverdiovervåking: opptil tre grenseverdier kan konfigureres, funksjoner for inn-/utkobling, dimmeverdigiver, lyssceneunderenhet, hysterese kan konfigureres, grenseverdi via eksternt kommunikasjonsobjekt eller innlæring, sperrefunksjon.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Monteringshøyde2,20 m til 5 m
Registreringsvinkel360°
Monteringshøyde 3 m
RegistreringsområdeØ ca. 20 m
Lysstyrkesensor
Måleområde0 til 2000 Lux
RegistreringsområdeØ 2 m
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Relativ luftfuktighet5 til 93 % (ingen kondens)
BeskyttelsesklasseIII
Monteringsdybde20 mm

Merknader

  • Tilstedeværelsesdetektoren er ikke egnet for alarmmeldinger i alarmanlegg som samsvarer med VdS.
  • Takmontering i apparatboks eller påvegghus på faste tak.

Leveransens innhold

  • Et deksel som settes på for begrensning av registreringsflatet følger med ved levering.
  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Ytterligere koblinger

Gira AppShop er markedsplassen for interessante løsninger og applikasjoner innenfor intelligent bygningsteknologi. I mellomtiden er det der blitt tilgjengelig mer enn 200 apper, blant annet anvendelsesbeskrivelser, plug-ins, funksjonsmaler, logikk-komponenter og mønsterprosjekter.
Mer

Datablad

Programvare

KNX tilstedeværelsesmelder Komfort

Produktdatabase fra ETS3.0d, 561 kB.

Art.nr. 2106 ..

ZIP, 1.11 MB

Nedlasting
KNX Tilstedeværelsesmelder Standard, Komfort

Bruksanvisning.

Art.nr. 2105 .. 2106 ..

PDF, 2 MB

Nedlasting
KNX presence detector Comfort

Technical documentation.

Art.nr. 2106 ..

PDF, 9.68 MB

Nedlasting
Presence detector Komfort for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 2106 02

PDF, 279.27 KB

Nedlasting
Presence detector Komfort for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2106 02 2106 04

PDF, 159.9 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase