0

Rörelsevakt frontmodul 2,20 m komfort för KNX System 55

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
2051 01
4010337027119
1/5
kritvit blank
2051 03
4010337027126
1/5
alufärg
2051 26
4010337032854
1/5
kritvit sidenmatt
2051 27
4010337027133
1/5
antracit
2051 28
4010337027140
1/5
svart matt
2051 005
4010337037200
1/5
grå matt
2051 015
4010337082996
1/5
rostfritt stål (lackerat)
2051 600
4010337033028
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337027119
Art.nr 2051 01VE 1/5
PS
kritvit blank
EAN 4010337027126
Art.nr 2051 03VE 1/5
PS
alufärg
EAN 4010337032854
Art.nr 2051 26VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337027133
Art.nr 2051 27VE 1/5
PS
antracit
EAN 4010337027140
Art.nr 2051 28VE 1/5
PS
svart matt
EAN 4010337037200
Art.nr 2051 005VE 1/5
PS
grå matt
EAN 4010337082996
Art.nr 2051 015VE 1/5
PS
rostfritt stål (lackerat)
EAN 4010337033028
Art.nr 2051 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Montering på busskopplare 3.
  • Kan konfigureras för rörelsedetektering (tillämpning "Vakt") eller rumsövervakning (tillämpning "Detektor").
  • Utvärdering av ljusstyrka vid aktiv rörelsedetektering i "Vakt"-drift. Frånkoppling av belysning då ljusstyrkans gränsvärde överskrids.
  • Konfigurerbart antal rörelseimpulser inom en övervakningstid i "Detektor"-drift.
  • Rörelsedetektering görs digitalt via 2 PIR-sektorer.
  • Rörelsedetekteringens känslighet kan ställas in separat i steg för PIR-sektorerna.
  • Integrerad ljusstyrkesensor för registrering av omgivningsljusstyrkan.
  • Känsligheten kan justeras via ett reglage på apparaten eller med en IR-fjärrkontroll PIR KNX (tillbehör).
  • Utvärderingen av uppmätt ljusstyrka görs med upp till tre gränsvärden för ljusstyrka som är oberoende av varandra.
  • Indikering av rörelsedetektering (permanent eller vid gång-test).
  • Upp till 5 funktionsblock som kan konfigureras efter önskemål för applikationerna "Vakt", "Vakt med frånkopplingsljusstyrka" eller "Detektor".
  • För varje funktionsblock finns två utgångs-kommunikationsobjekt, via dessa skickas kopplings- och styrkommandon till KNX.
  • Funktioner som kan konfigureras: koppling, trapphusfunktion, värdegivare för dimmer, ljusscenbiapparat, värdegivare för temperatur, värdegivare för ljusstyrka, ändring av driftläge, koppling med tvångsläge.
  • Funktionsblockomkoppling för busstyrd koppling mellan två funktionsblockgrupper.
  • Omkoppling av driftläge (OFF/AUTO/ON) för det första funktionsblocket under löpande drift genom på plats-manövrering eller via kommunikationsobjekt genom på plats-manövrering till ytterligare KNX rörelsevakter via KNX touchsensor eller visualisering.
  • Behovsorienterad blockering av separata funktionsblock via KNX.
  • Manuell manövrering av de styrda KNX aktorerna med en påföljande avaktivering av PIR-automatiken är möjlig.
  • Funktionsblocket kan i driftläget som är oberoende av ljusstyrkan mäta tidsperioden efter den senaste rörelsen och skicka denna information till KNX via ett kommunikationsobjekt. Med hjälp av denna funktion kan exempelvis personers rörelser i servicebostäder eller på ålderdomshem enkelt övervakas.
  • Rörelseövervakningens funktionssätt kan ställas in på applikationen "Vakt" eller "Vakt med frånkopplingsljusstyrka".
  • Enheten kan användas som separat apparat, huvud- eller biapparat i applikationerna "Vakt" eller "Vakt med frånkopplingsljusstyrka".
  • Gångtestfunktionen hjälper till vid konfiguration och inställning av PIR-övervakningsområde.
  • Integrerad mätning av rumstemperatur.
  • Demonteringslarm, vid frånkoppling av busskopplare utlöses ett 1 bit- eller 1 byte-telegram.
  • IR-fjärrkontroll PIR KNX (tillbehör) för inställning av funktioner för det första funktionsblocket (skymningssteg, känslighet av rörelsedetektering, rörelseutvärdering och eftersläpningstid). Till- och frånkoppling av gåtestfunktionen.

Tekniska data

KNX mediumTP256
Monteringshöjd upp till 2,20 m
Övervakningsområde framåtmax. 15 m
Räckvidd åt sidornamax. 10 m
Monteringshöjd upp till 1,10 m
Övervakningsområde framåtmax. 10 m
Räckvidd åt sidornamax. 9 m
Övervakningsvinkel180°
Ljusstyrkesensor
Mätområdeca 1 till 1000 lx
Kapslingsklass
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Omgivningstemperatur-25 °C till +55 °C
Temperatursensor
Mätområde-20 °C till +55 °C
Noggrannhet±1 K

Anmärkning

  • Rörelsevakten är inte lämplig för larmmeddelanden i VdS-konforma larmanläggningar.
  • Lämpar sig också för en monteringshöjd på 1,10 m (reducerat övervakningsområde).
Datablad


Anbudsunderlag


PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 265.75 KB

Ladda ner
Rörelsevakt Komfort 1,10 m / 2,20 m
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS4.2

Art.nr 2050 .. 2051 ..

ZIP, 963.83 KB

Ladda ner
Rörelsevakt Komfort, Standard 2,20 m
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Art.nr 2041 .. 2051 ..

PDF, 3.2 MB

Ladda ner
Motion detector Comfort 1.10 m / 2.20 m
Teknisk dokumentation

Technical documentation.

Art.nr 2050 .. 2051 ..

PDF, 11.65 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen