Kan konfigureras för rörelsedetektering (tillämpning "Vakt") eller rumsövervakning (tillämpning "Detektor").
Utvärdering av ljusstyrka vid aktiv rörelsedetektering i "Vakt"-drift. Frånkoppling av belysning då ljusstyrkans gränsvärde överskrids.
Konfigurerbart antal rörelseimpulser inom en övervakningstid i "Detektor"-drift.
Rörelsedetektering görs digitalt via 2 PIR-sektorer.
Rörelsedetekteringens känslighet kan ställas in separat i steg för PIR-sektorerna.
Integrerad ljusstyrkesensor för registrering av omgivningsljusstyrkan.
Känsligheten kan justeras via ett reglage på apparaten eller med en IR-fjärrkontroll PIR KNX (tillbehör).
Utvärderingen av uppmätt ljusstyrka görs med upp till tre gränsvärden för ljusstyrka som är oberoende av varandra.
Indikering av rörelsedetektering (permanent eller vid gång-test).
Upp till 5 funktionsblock som kan konfigureras efter önskemål för applikationerna "Vakt", "Vakt med frånkopplingsljusstyrka" eller "Detektor".
För varje funktionsblock finns två utgångs-kommunikationsobjekt, via dessa skickas kopplings- och styrkommandon till KNX.
Funktioner som kan konfigureras: koppling, trapphusfunktion, värdegivare för dimmer, ljusscenbiapparat, värdegivare för temperatur, värdegivare för ljusstyrka, ändring av driftläge, koppling med tvångsläge.
Funktionsblockomkoppling för busstyrd koppling mellan två funktionsblockgrupper.
Omkoppling av driftläge (OFF / AUTO / ON) för det första funktionsblocket under pågående drift vid manövrering på plats.
Behovsorienterad blockering av separata funktionsblock via KNX.
Manuell manövrering av de styrda KNX aktorerna med en påföljande avaktivering av PIR-automatiken är möjlig.
Funktionsblocket kan i driftläget som är oberoende av ljusstyrkan mäta tidsperioden efter den senaste rörelsen och skicka denna information till KNX via ett kommunikationsobjekt. Med hjälp av denna funktion kan exempelvis personers rörelser i servicebostäder eller på ålderdomshem enkelt övervakas.
Rörelseövervakningens funktionssätt kan ställas in på applikationen "Vakt" eller "Vakt med frånkopplingsljusstyrka".
Enheten kan användas som separat apparat, huvud- eller biapparat i applikationerna "Vakt" eller "Vakt med frånkopplingsljusstyrka".
Gångtestfunktionen hjälper till vid konfiguration och inställning av PIR-övervakningsområde.
Integrerad mätning av rumstemperatur.
Demonteringslarm, vid frånkoppling av busskopplare utlöses ett 1 bit- eller 1 byte-telegram.
IR-fjärrkontroll PIR KNX (tillbehör) för inställning av funktioner för det första funktionsblocket (skymningssteg, känslighet av rörelsedetektering, rörelseutvärdering och eftersläpningstid). Till- och frånkoppling av gåtestfunktionen.
Tekniska data
KNX medium
TP256
Monteringshöjd upp till 1,10 m
Övervakningsområde framåt
max. 32 m
Räckvidd åt sidorna
max. 19 m
Övervakningsvinkel
180°
Ljusstyrkesensor
Mätområde
ca 1 till 1000 lx
Kapslingsklass
System 55, Gira F100
IP20
TX_44
IP44
Omgivningstemperatur
-5 °C till +45 °C
Temperatursensor
Mätområde
-5 °C till +45 °C
Noggrannhet
±1 K
Anmärkning
Endast lämplig för användning inomhus.
Rörelsevakten är inte lämplig för larmmeddelanden i VdS-konforma larmanläggningar.