0

Portregister video utanpåliggande 3knappars

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit
1270 66
5806025
4010337270669
1
antracit (lackerad)
1270 67
5806026
4010337270676
1
alufärg (lackerad)
1270 65
5806024
4010337270652
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

kritvit
EAN 4010337270669
Art.nr 1270 66VE 1
PS
antracit (lackerad)
EAN 4010337270676
Art.nr 1270 67VE 1
PS
alufärg (lackerad)
EAN 4010337270652
Art.nr 1270 65VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Komplett förmonterat utanpåliggande portregister för lodrät montage. Möjliggör en snabb och ren installation.
  • I samma design som strömställarprogram Gira TX_44.
  • Vridstyv utanpåliggande kapsling tack vare aluminiumprofil.
  • Täckram av slagtålig termoplast med hög UV-stabilitet och reptålig, lättskött yta.
  • Stöldskydd genom torxskruvar.
  • Signalöverföring och och försörjning av audio- och videokomponenter via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polförväxling.
  • Enmans driftsstart tack vare enkel idrifttagningsprocedur.
  • Vattentålig högtalare.
  • Elektretmikrofon av hög kvalitet.
  • Röststyrningsfunktion (röststyrd talfunktion med bortfiltrering av eko-och bakgrundsljud).
  • Kvitteringston vid aktivering av anropsknappen.
  • Röstvolym kan ställas in.
  • Vit anropsknappbelysning med LED-teknologi. Den underhållsfria och strömsparande LED-teknologin ger en jämn och god belysning av anropsknappen.
  • Stänkvattentätt knappskydd av slagtålig plast.
  • Anropstryckknappens namnskylt kan bytas ut utan verktyg och utan att ramen behöver demonteras.
  • Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.comeller Gira textprogram.
  • Automatisk dag- och nattomkoppling: När luxvärdet uppnår ett fördefinierat värde slår kameran om från dagdrift (färg) till nattdrift (svart-vitt) och tvärt om. På grund av den höga ljuskänsligheten vid nattdrift blir bildåtergivningen mycket bra även vid dåliga ljusförhållanden.
  • Lysdioder ger en jämn belysning av synfältet och närområdet under nattdrift.
  • Kameran kan vridas horisontellt och vertikalt 20° för hand. I kombination med kamerans vidvinkelobjektiv ger detta kameran ett mycket stort inspelningsfält.
  • Automatisk motljuskompensation.
  • Automatisk vitbalansering.
  • Automatisk förstärkningsreglering (AGC).
  • Integrerad kamerauppvärmning med temperaturmätning.
  • Stänkvattentät täckplatta.
  • Kameratäckplatta av slagtålig plast som är lätt att byta vid skador, t.ex. vid skadegörelse.

Tekniska data

SpänningsförsörjningDC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss)
Anslutningar
Buss med två ledare2 x skruvklämmor
Extraförsörjning2 x skruvklämmor
KapslingsklassIP44
Omgivningstemperatur-25 °C till +70 °C
KameraelementCCD-sensor 0,85 cm (1/3″)
Vidvinkelobjektiv150°
Synligt övervakningsområde100°
Övervakat område (med 20° vridning)140°
FärgsystemPAL
Bildpunkter500 (H) x 582 (V)
Horisontell upplösning380 TV-linjer
Omkopplingsgräns från färg till svart-vitt1 lx
Ljuskänslighet i svart-vitt0,1 lx
Slutartid elektronisk bländareupp till 1/100 000 s
IR-filterIntegrerad
Rekommenderad monteringshöjd för kamera1,50 m
Mått
Utan kameraB 110 x H 253 x D 19 mm
Med kameraB 110 x H 253 x D 40 mm
NamnskyltarB 62 x H 18 mm

Anmärkning

  • Anropsknappar som inte används kan täckas över med knappskyddet till anropstryckknappar 3 knapps.

Fler länkar

Textning av dina Gira-produkter online
I fyra enkla steg kan du utforma en text för din Gira-produkt och skicka beställningen med ditt utkast till oss. Börja med att välja ut din produkt. Ange sedan önskad text och bestäm hur den ska se ut. Du kan kontrollera din design i förhandsgranskningen och se den i form av ett PDF-dokument. Beställ därefter texten som du har utformat via vår bekväma online-service.

Mer

Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.

Mer

Datablad

Anbudsunderlag

portregister utanp. med färgkamera

bruksanvisning.

Art.nr 1269 .. 1270 ..

PDF, 112.92 KB

Ladda ner
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Ladda ner
Surface-mounted door station video, 3 gang

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 1270 65 1270 66 1270 67

PDF, 280.37 KB

Ladda ner
Surface-mounted door station video, 3 gang

EC Declaration of conformity

Art.nr 1270 65 1270 66 1270 67

PDF, 423.1 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen