Röststyrningsfunktion (röststyrd talfunktion med bortfiltrering av eko-och bakgrundsljud).
Kvitteringston vid aktivering av anropsknappen.
Röstvolym kan ställas in.
Vit anropsknappbelysning med LED-teknologi. Den underhållsfria och strömsparande LED-teknologin ger en jämn och god belysning av anropsknappen.
Stänkvattentätt knappskydd av slagtålig plast.
Anropstryckknappens namnskylt kan bytas ut utan verktyg och utan att ramen behöver demonteras.
Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.comeller Gira textprogram.
Låg inbyggnadshöjd på endast 19 mm.
Tekniska data
Spänningsförsörjning
DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss)
Anslutningar
Buss med två ledare
2 x skruvklämmor
Extraförsörjning
2 x skruvklämmor
Kapslingsklass
IP44
Omgivningstemperatur
-25 °C till +70 °C
Mått
Namnskyltar
B 62 x H 18 mm
B 110 x H 253 x D 19 mm
Anmärkning
Anropsknappar som inte används kan täckas över med knappskyddet till anropstryckknappar 3 knapps.
Fler länkar
Textning av dina Gira-produkter online I fyra enkla steg kan du utforma en text för din Gira-produkt och skicka beställningen med ditt utkast till oss. Börja med att välja ut din produkt. Ange sedan önskad text och bestäm hur den ska se ut. Du kan kontrollera din design i förhandsgranskningen och se den i form av ett PDF-dokument. Beställ därefter texten som du har utformat via vår bekväma online-service. Mer
Gira dörrkommunikation konfigurator Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper. Mer