Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 05/2024.
SMA
EAN 4010337040798
Art.nr 1023 00VE -
PS -
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 05/2024.
Egenskaper
Områdes-/linjekopplaren förbinder datatekniskt två KNXlinjer med varandra och säkerställer galvanisk separering av de här linjerna. Därmed kan varje busslinje i en KNX installation drivas elektriskt oberoende av de andra linjerna.
Stöd för KNX Data Secure kommunikation (KNX Data Secure Telegramme kan redigeras och filtreras, vidarebefordras eller spärras enligt inställningarna).
Snabb kommunikation mellan KNX produkter i huvudlinje och linje (Long Frame-stöd från ETS5).
Områdes-/linjekopplare
Användning som områdes- eller linjekopplare beroende på tilldelad fysikalisk adress och parametrering.
Reducering av bussbelastningen genom filterfunktion (filtertabell).
Parametrerbar vidaresändning av grupptelegram.
Upprepningstakt vid överföringsfel.
Parametrerbar telegrambekräftelse.
Stöd för hela det utökade gruppadressområdet från 0 till 31 med funktionerna ”Spärra”, ”Vidarebefordra ofiltrerad” och ”Filtrera” i båda kommunikationsriktningarna mellan över- och underordnad linje.
Funktionen ”Vidarebefordra ofiltrerad” och ”Spärra” kan även väljas för fysikaliskt adresserade telegram mellan över- och underordnad linje i båda kommunikationsriktningarna (programmerings- och sabotageskydd).
Funktionen ”Upprepning: ja/nej” kan ställas in separat vid överföringsfel på över- eller underordnad linje för telegramtypen ”Broadcast”.
Telegrambekräftelse på över- eller underordnad linje med inställningarna ”alltid” och ”endast vid vidarebefordran” är möjlig separat för grupptelegram och fysikalisk adresserade telegram.
För fysikaliskt adresserade telegram kan inställningen ”alltid avvisa NACK (Not-Acknowledge)” väljas (programmeringsskydd med svarsmeddelande).
Linjeförstärkare
Som linjeförstärkning kan man bygga ut linjer till max. fyra linjesegment (max. tre parallellkopplade linjeförstärkare per linje) med upp till 64 deltagare vardera.
Upprepningstakt vid överföringsfel.
Tekniska data
KNX medium
TP256
Anslutningar
KNX överordnad linje
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
KNX underordnad linje
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Anmärkning
För varje linje (områdeslinje, huvudlinje, linje) resp. linjesegment krävs en separat spänningsförsörjning.