Le coupleur de zone/ligne relie deux lignes KNX du point de vue de la technique de données et garantit une isolation galvanique entre ces lignes. De ce fait, chaque ligne de bus d'une installation KNX peut être exploitée de manière électriquement indépendante des autres lignes.
Support de la communication KNX Data Secure (il est possible de traiter les télégrammes KNX Data Secure, de les filtrer en fonction des réglages, de les transmettre ou de les bloquer).
Communication rapide entre les produits KNX en ligne principale et en ligne (support Long Frame à partir d’ETS5).
Coupleur de zone/ligne
Utilisation comme coupleur de zone ou de ligne selon l'affectation de l'adresse physique et le paramétrage.
Diminution de la charge du bus par une fonction de filtre (table de filtrage).
Renvoi paramétrable de télégrammes de groupe.
Fréquence de répétition en cas d'erreurs de transmission.
Confirmation de télégramme paramétrable.
Support de la plage d’adresses de groupe complètement étendue de 0 à 31 avec les fonctions « verrouillage », « transmission sans filtre » et « filtrage » dans les deux sens de communication entre la ligne principale et la ligne secondaire.
Possibilité de sélectionner les fonctions « transmission sans filtre » et « verrouillage » également pour les télégrammes adressés physiquement entre la ligne principale et la ligne secondaire dans les deux sens de communication (protection anti-programmation et anti-sabotage).
Fonction « répétition : oui/non » en cas d’erreurs de transmission sur la ligne principale ou la ligne secondaire réglable séparément pour le type de télégramme « Broadcast ».
Confirmation de télégramme sur la ligne principale et la ligne secondaire grâce aux réglages « toujours » et « uniquement en cas de transmission » possible séparément pour les télégrammes de groupes et les télégrammes adressés physiquement.
Pour les télégrammes adressés physiquement, il est possible de sélectionner le réglage « toujours refuser NACK (Not-Acknowledge) » (protection anti-programmation avec confirmation).
amplificateur de ligne
Comme amplificateur de ligne, possibilité d’extension de lignes à max. quatre segments de lignes (max. trois amplificateurs de ligne branchés en parallèle par ligne) avec jusqu’à 64 participants chacun.
Fréquence de répétition en cas d'erreurs de transmission.
Caractéristiques techniques
KNX moyen
TP256
Raccordements
Ligne KNX de niveau supérieur
Borne de raccordement et de dérivation
Ligne KNX de niveau inférieur
Borne de raccordement et de dérivation
Indications
Une alimentation séparée est nécessaire pour chaque ligne (ligne de zone, ligne principale, ligne) ou chaque segment de ligne.
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.