Brytaktor 4kanals 16 A med manuell manövrering för KNX
SMA
1004 00
1739626
4010337042174
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Utgående artikel. Leveransbar till 12/2026.
Ersättningsartikel:
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Utgående artikel. Leveransbar till 12/2026.
Ersättningsartikel:
Egenskaper
Manuell manövrering av reläerna oberoende av buss eller kopplingslägesvisning. Slutande kontakt eller öppnarkontakt. Central kopplingsfunktion. Samlingsmeddelande för minskning av belastningen på bussen. Aktiv eller passiv (objekt kan läsas av) cyklisk meddelandefunktion. Svarsmeddelanden kan fördröjas till efter att busspänningen har återkommit. Logisk länkningsfunktion för varje utgång. Spärrfunktion kan parametreras för varje kanal. Alternativ tvångslägesfunktion för varje utgång. Tidsfunktioner (tänd- eller släckfördröjning, trappljusfunktion – även med förvarningsfunktion). Ingruppering i ljusscener är möjlig, max. åtta interna scener per kanal kan parametreras. Minnesfunktion för ljusscener. Drifttidsmätare kan aktiveras som framåt-/bakåträknare med gränsvärdesfunktion (gränsvärdet kan ändras på bussen) för varje utgång. Ingångsövervakning på cyklisk uppdatering med säkerhetsläge. Inställbara reaktioner vid busspänningsavbrott och -återkomst samt efter ett ETS-programmeringsförlopp för varje kanal.
Oberoende koppling av de fyra utgångarna.
Tekniska data
| KNX medium | TP256 |
| Anslutningar |
| KNX | Anslutnings- och vidarekopplingsklämma |
| Last | Skruvklämmor |
| Relä |
| Antal | 4 |
| Kontakt | Vardera 1 x slutande kontakt potentialfri, bistabil |
| Maximal slut- och brytförmåga |
| AC 230 V | 16 A / AC1 eller 10 A / AC3 |
| AC 400 V | 10 A / AC1 eller 6 A / AC3 |
| DC | 16 A / 24 V |
| Maximal inkopplingsström | 400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs |
| Anslutningseffekt |
| Resistiv last | 3600 W |
| Kapacitiv last AC 230 V | 16 A, max. 140 µF |
| Glödlampor | 2500 W |
| HV-halogen | 2500 W |
| Lindad transformator | 1200 VA |
| Tronic-transformator | 1500 W |
| Ljusrör, okompenserade | 2500 VA |
| Ljusrör,duo-koppling | 2300 VA |
| Ljusrör, parallellkompenserade | 1300 VA |
| Kvicksilverlampor ej kompenserade | 2000 W |
| Kvicksilverlampor parallellkompenserade | 2000 W |
| Anslutningsarea | max. 4 mm² |
Anmärkning
VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Leveransen innehåller
Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
Revit fil för BIM (Building Information Model)
IFC fil för BIM(Building Information Model)
Art.nr 100400
IFC, 163.16 KB
DWG drawing
Drawings of KNX actors in DWG format.
ePlan macros
ePlan macros of KNX actuators.
Switching actuator 4-/8-gang 16 A with manual activation
Technical documentation.
Art.nr 1004 00
1006 00
PDF, 459.33 KB
Switching actuator, 2-gang/4-gang/8-gang, 16 A and 4-gang/8-gang, 16 A C load
Operating manual.
Art.nr 1004 00
1006 00
1040 00
1045 00
1046 00
PDF, 319.02 KB
Switching actuator, 4-gang 16 A with manual activation
Product database from ETS2
Art.nr 1004 00
VD2, 141.62 KB
Switching actuator, 4-gang 16 A with manual activation
Product database from ETS3.0d
Art.nr 1004 00
VD4, 113.7 KB
Switching actuator, 4-gang 16 A with manual actuation for KNX
EC Declaration of conformity
Art.nr 1004 00
PDF, 160.22 KB
Switching actuator, 4-gang 16 A with manual actuation for KNX
PSTI Statement of Compliance
Art.nr 1004 00
PDF, 279.32 KB
DWG Daten
Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen