0

Täckram Gira F100 kritvit blank

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
1knapp
0211 112
1852191
4010337043973
1/10
2knappars
0212 112
1852192
4010337044017
1/10
2fack utan mellanbalk
1002 112
4010337047094
1/10
3fack
0213 112
1852193
4010337044031
1/5
4knappars
0214 112
1852194
4010337044055
1/5
5knappars
0215 112
1852195
4010337044079
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

1knapp
EAN 4010337043973
Art.nr 0211 112VE 1/10
PS
2knappars
EAN 4010337044017
Art.nr 0212 112VE 1/10
PS
2fack utan mellanbalk
EAN 4010337047094
Art.nr 1002 112VE 1/10
PS
3fack
EAN 4010337044031
Art.nr 0213 112VE 1/5
PS
4knappars
EAN 4010337044055
Art.nr 0214 112VE 1/5
PS
5knappars
EAN 4010337044079
Art.nr 0215 112VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Slagtålig.
  • I färgvarianten kritvit blank: består av 85 % biocirkulär plast.

Tekniska data

Täckram 1knB 83,3 x H 83,3 x T 10,6
Täckram 2knB 83,3 x H 154,4 x T 10,6
Täckram 5kn u/MBB 83,3 x H 154,4 x T 10,6
Täckram 3knB 83,3 x H 225,9 x T 10,6
Täckram 4knB 83,3 x H 297,2 x T 10,6
Täckram 5knB 83,3 x H 368,5 x T 10,6
HörnradieR 3
Biocirkulär plast
Färgvariant: kritvit blankmin. 50%

Anmärkning

  • I kombination med tätningsfläns även lämplig för kapslad infälld montering enligt IP44.

Fler länkar

Gira F100
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Cradle to Cradle Certified

PDF, 453.76 KB

Ladda ner
Cover frame

Cleaning and care.

PDF, 600.29 KB

Ladda ner
Gira F100 cover frame pure white glossy

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Art.nr 0211 112

PDF, 141.39 KB

Ladda ner
Gira Flächenschalter

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

PDF, 359.84 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen