Dekkramme Gira F100 renhvit glans
Enkel
0211 112
1401698
4010337043973
-
-
Dobbel
0212 112
1401699
4010337044017
-
-
dobbel, uten mellomstykke
1002 112
4010337047094
-
-
3-dobbel
0213 112
1404400
4010337044031
-
-
4-dobbel
0214 112
1404401
4010337044055
-
-
5-dobbel
0215 112
1404402
4010337044079
-
-
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 01/1900.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 01/1900.
Egenskaper
I fargevariantene ren hvit glanset: bestående av 85 % biosirkulær plast.
Tekniske spesifikasjoner
| Dekkramme enk. | B 83,3 x H 83,3 x T 10,6 |
| Dekkramme dob. | B 83,3 x H 154,4 x T 10,6 |
| Dekkramme dob. u/MS | B 83,3 x H 154,4 x T 10,6 |
| Dekkramme 3-d | B 83,3 x H 225,9 x T 10,6 |
| Dekkramme 4-d | B 83,3 x H 297,2 x T 10,6 |
| Dekkramme 5-d | B 83,3 x H 368,5 x T 10,6 |
| Hjørneradius | R 3 |
| Biocirkulær plast |
| Farge: renhvit glans | min. 50 % |
Ytterligere koblinger
Gira F100 - vakker og intelligent
Mer
Cradle to Cradle Certified
Cover frame
Cleaning and care.
Gira F100 cover frame pure white glossy
Life cycle assessment in accordance with ISO 14040
Art.nr. 0211 112
PDF, 141.39 KB
Gira Flächenschalter
Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase