0

Abdeckrahmen Gira F100 Reinweiß glänzend

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
1fach
0211 112
7,77
4010337043973
1/10
01
2fach
0212 112
10,67
4010337044017
1/10
01
2fach ohne Mittelsteg
1002 112
10,67
4010337047094
1/10
01
3fach
0213 112
19,47
4010337044031
1/5
01
4fach
0214 112
31,45
4010337044055
1/5
01
5fach
0215 112
47,99
4010337044079
1/5
01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

1fach
EAN 4010337043973
Art.-Nr. 0211 112VE 1/10
7,77 EURPS 01
2fach
EAN 4010337044017
Art.-Nr. 0212 112VE 1/10
10,67 EURPS 01
2fach ohne Mittelsteg
EAN 4010337047094
Art.-Nr. 1002 112VE 1/10
10,67 EURPS 01
3fach
EAN 4010337044031
Art.-Nr. 0213 112VE 1/5
19,47 EURPS 01
4fach
EAN 4010337044055
Art.-Nr. 0214 112VE 1/5
31,45 EURPS 01
5fach
EAN 4010337044079
Art.-Nr. 0215 112VE 1/5
47,99 EURPS 01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Bruchsicher.
  • In der Farbvariante Reinweiß glänzend: bestehend aus 85 % biozirkulärem Kunststoff.

Technische Daten

Abdeckrahmen 1fB 83,3 x H 83,3 x T 10,6
Abdeckrahmen 2fB 83,3 x H 154,4 x T 10,6
Abdeckrahmen 2f o.M.B 83,3 x H 154,4 x T 10,6
Abdeckrahmen 3fB 83,3 x H 225,9 x T 10,6
Abdeckrahmen 4fB 83,3 x H 297,2 x T 10,6
Abdeckrahmen 5fB 83,3 x H 368,5 x T 10,6
EckradiusR 3
Biozirkulärer Kunststoff
Farbvariante Reinweiß glänzendmin. 50%

Hinweise

  • In Verbindung mit Dichtungsflansch auch für die Montage wassergeschützt Unterputz IP44 geeignet.

Weitere Links

Gira Flächenschalter - Schön und intelligent
Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Abdeckrahmen

Montage- und Pflegeanleitung.

PDF, 600.29 KB

Download
Cradle to Cradle Certified

PDF, 453.76 KB

Download
Gira F100 Abdeckrahmen 1fach Reinweiß glänzend

Ökobilanz nach ISO 14040

Art.-Nr. 0211 112

PDF, 140.83 KB

Download
Gira Flächenschalter

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

PDF, 359.84 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank