Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
kritvit
EAN 4010337682660
Art.nr 0682 66VE 1/5
PS
antracit
EAN 4010337682677
Art.nr 0682 67VE 1/5
PS
alufärg (lackerad)
EAN 4010337682653
Art.nr 0682 65VE 1/5
PS
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Anmärkning
Inte lämplig för installation i våtutrymmen, p.g.a. kapslingsklass IP20.
Med huven och täckramen (1- till 5-fack) kan externa apparater med kvadratisk centrumplatta (50 x 50 mm) integreras i strömställarprogrammet Gira TX_44.
För externa apparater med kvadratisk centrumplatta (50 x 50 mm) t.ex. från Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann nätverkteknik RJ45 anslutningsdosa kat.5 BICC, Siemens ICCS 100 och 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2-fack MSCSP 2) etc.