Ikke egnet for våtromsinstallasjon, ettersom beskyttelsesgrad er IP20.
Med dekkhette og dekkramme (enkel til 5-dobbel) kan eksterne apparater med kvadratisk sentralplate (50 x 50 mm) integreres i bryterprogrammet Gira TX_44.
For eksterne apparater med kvadratisk sentralplate (50 x 50 mm) f.eks. fra Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45 tilkoblingsboks kat.5 BICC, Siemens ICCS 100 og 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (dobbel MSCSP 2) osv.