Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
bianco puro
EAN 4010337682660
Cod. art. 0682 66Conf. 1/5
25,70 EURPS 13
antracite
EAN 4010337682677
Cod. art. 0682 67Conf. 1/5
32,83 EURPS 13
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337682653
Cod. art. 0682 65Conf. 1/5
32,83 EURPS 13
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Avvisi
Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20.
Con la calotta e la placca (1-5 moduli) è possibile integrare nel programma di interruttori Gira TX_44 apparecchi esterni con mascherina centrale quadrata (50 x 50 mm).
Per apparecchi esterni con mascherina centrale quadrata (50 x 50 mm), ad es. di Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45 scatola di collegamento cat.5 BICC, Siemens ICCS 100 e 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2 moduli MSCSP2) ecc.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.